Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-8705

Фланцевые датчики расхода электромагнитного расходомера Rosemount 8705

Product Description

Фланцевые датчики расхода электромагнитного расходомера Rosemount 8705 гарантируют длительную и надежную работу даже в самых сложных условиях. Цельносварная конструкция обеспечивает полную герметичность, которая обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Герметичный корпус обеспечивает максимальную надежность сенсора благодаря защите всех внутренних компонентов и проводки от самых суровых условий окружающей среды. Заменяемая клеммная колодка позволяет с легкостью производить ремонт в полевых условиях без замены всего расходомера.

Продукты

Search
1–10 из 19 результатов для Products
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Настроить
Погрешность
До 0,15% от значения объемного расхода при динамическом диапазоне 13:1, 0,25% при динамическом диапазоне 40:1
Размеры трубопроводов
½-36 дюймов (15-900 мм)
Материалы футеровки
PTFE, ETFE, PFA, полиуретан, неопрен, природный каучук Linatex
Материал электродов
Нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан
Номинал фланца
ASME B16.5 Класс 150−2500DIN PN 10−40AS 2129 Таблица D и EAWWA C207 Таблица 3 Класс D (только 30–36 дюймов)
Защита от перенапряжения
IP68 (рекомендуется с герметичными кабельными вводами)
Взаимозаменяемость
Совместим со всеми преобразователями серии 8700

Совместим с измерительными преобразователями предыдущих версий: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Особенности

  • Цельносварной корпус датчика расхода обеспечивает полную герметичность для максимальной защиты
  • Возможность производить ремонт в полевых условиях без остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки
  • Предотвращение любой потенциальной утечки технологической жидкости с помощью дополнительных отдельных отсеков для электродов
  • Полностью сварной корпус датчика позволяет обеспечить надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации
  • Защитные кольца футеровки обеспечивают защиту от повреждения во время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации.
  • Незасоряемая конструкция сводит к минимуму обслуживание и ремонт

Документация и чертежи