Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-8800-Mulitvariable

Многопараметрические расходомеры Rosemount 8800

Product Description

Многопараметрический вихревой расходомер Rosemount 8800 — это единый прибор высокой точности, который сочетает в себе средства измерения расхода и температуры и позволяет таким образом избежать затрат на установку двух или более устройств. Встроенный съемный датчик температуры обеспечивает точное измерение температуры процесса. Он изолирован от процесса и отделен от вихревого расходомера. Используя ввод с внешнего измерительного преобразователя давления HART(r), он также обеспечивает компенсацию температуры и давления, позволяя компенсировать массовый расход и корректировать объем при работе с паром и жидкостями.

Погрешность расходомера
±0,70% от массового расхода воды при использовании многопараметрического расходомера серии 8800 MultiVariable (опция MTA)
±2% от массового расхода пара при использовании многопараметрического расходомера серии 8800 MultiVariable (опция MTA)
±1,3% от расхода при давлении пара от 30 до 2000 фунтов на кв. дюйм (абс.) при использовании многопараметрического расходомера серии 8800 (опция MPA)
±1,2% от расхода при давлении пара в 150 фунтов на кв. дюйм (абс.) при использовании многопараметрического расходомера серии 8800 (опция MCA)
±1,3% от расхода при давлении пара в 300 фунтов на кв. дюйм (абс.) при использовании многопараметрического расходомера серии 8800 (опция MCA)
±1,6% от расхода при давлении пара в 800 фунтов на кв. дюйм (абс.) при использовании многопараметрического расходомера серии 8800 (опция MCA)
±2,5% от расхода при давлении пара в 2000 фунтов на кв. дюйм (абс.) при использовании многопараметрического расходомера серии 8800 (опция MCA)
±0,65% от объемного расхода жидкостей (без компенсации)
±1% от объемного расхода газа и пара (без компенсации)
Погрешность датчика температуры
±1,2 °C
Динамический диапазон
38:1
Выходные сигналы
4-20 мА с HART 5 или 7
4-20 мА с HART 5 или 7 и масштабируемым импульсным выходом
FOUNDATION Fieldbus ITK6 с 2 блоками аналогового входа, 1 функциональным блоком резервного активного планировщика связей (Backup Link Active Scheduler), 1 функциональным блоком интегратора и 1 функциональным блоком ПИД-регулирования
Материалы, контактирующие со средой
Нержавеющая сталь 316/316L и CF3M
Никелевый сплав C-22 и CW2M
Высокотемпературная углеродистая сталь A105 и WCB
Низкотемпературная углеродистая сталь LF2 и LCC
Дуплексная сталь UNS S32760 и 6A
О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
Варианты исполнения фланцев
ANSI Класс от 150 до 1500
DIN от PN 10 до PN 160
JIS от 10K до 40K
Предлагаются фланцы с различными видами уплотнительных поверхностей
По вопросам использования фланцев с другими характеристиками следует проконсультироваться с изготовителем
Предельная температура рабочей среды
От –201 до +427 °C
Диапазон термоэлектрического преобразователя
от -40 до 427 °C

Особенности

  • Возможность компенсации температуры и давления обеспечивает измерение массового расхода пара и жидкостей без необходимости в использовании вычислителя расхода
  • Встроенный датчик температуры обеспечивает точное измерение без необходимости использования дополнительной защитной гильзы и отдельного датчика.
  • Диагностика перегрева помогает обнаруживать ухудшение качественных характеристик перегретого пара
  • Использование до пяти пар температуры и плотности, заданных пользователем, позволяет компенсировать расход любой жидкости
  • Переменные расхода и температуры могут быть установлены на цифровой или импульсный выходной сигал 4–20 мА, обеспечивая расширенные возможности мониторинга
  • Уникальная конструкция корпуса измерительного прибора без уплотнений позволяет устранить потенциальные точки утечки, помогая повысить эксплуатационную готовность оборудования и уменьшить расходы на обслуживание
  • Клапан CriticalProcess (опция CPA) обеспечивает дополнительный уровень безопасности, позволяя персоналу проверять целостность вторичной оболочки до проведения обслуживания расходомера
  • Использование сбалансированной по массе конструкции и адаптивной цифровой обработки сигнала с визуальной фильтрацией помогает добиться устойчивости к вибрации

Документация и чертежи