Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-CT4400 Continuous Gas Analyzer

Поточный газовый анализатор Rosemount™ CT4400

Product Description

Emerson Rosemount CT4400 — это первый в мире специально разработанный гибридный анализатор технологических газов включающий в себя квантово-каскадный лазер (QCL) и перестраиваемый лазерный диод (TDL), предназначенный для повышения производительности и снижения затрат, особенно в приложениях для измерения NOx и непрерывного мониторинга выбросов. Оптимизированный для применения в холодных и сухих условиях, работающих при атмосферном давлении, анализатор CT4400 для монтажа в стойку позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру предприятия без дорогостоящих расходных материалов или технического обслуживания.

Температура окружающей среды
от 41 до 122 °F (от 5 до 50 °C) ±1% на 5 °C
Температура пробы газа
от 59 до 122 °F (от 15 до 50 °C)
Воспроизводимость показаний
±1%
Линейность
R2 > 0.99, ±2%
Аналоговый выход
Аналоговый выходной сигнал 4–20 мА (1 на измерение)
цифровой выходной сигнал Modbus по TCP/IP
Мониторинг исправности: отчет о состоянии NAMUR
Питание
100 - 200 В перем. тока, 50 / 60 Гц
Масса
Исполнение "half-rack": 33.1 фунт (15 кг)
исполнение "full-rack": 66.1 фунт (30 кг)
Размеры
Исполнение "half-rack" 8.5 × 24.5 × 6.8 дюймов (215 × 623 × 172 мм)
исполнение "full-rack" 19 × 25.9 × 6.8 дюймов (482.6 × 658 × 172 мм)
Порты
Порт для входящего газа : 6 мм типа Swagelok®
порт для отходящего газа 6 мм: 6 мм типа Swagelok®

Особенности

  • Измеряет до семи газовых компонентов для конкретного применения одновременно с расширенным динамическим диапазоном при концентрации от процентов до частей на миллион.
  • Идеально подходит для мониторинга окружающей среды, при измерении таких стандартных компонентов, как NO, NO2, SO2, CO, CO2 и O2
  • Совместим с существующей инфраструктурой завода, чтобы минимизировать сбои или затраты при замене устаревших анализаторов
  • Технология Rosemount ™ QCL/TDL с запатентованным методом лазерного импульсного сигнала позволяет обнаруживать отдельные виды газа, не подвергаясь воздействию перекрестных помех другого газа в потоке.
  • Измерения с высокочувствительным и высокоточным мониторингом длительностью менее одной секунды обеспечивают соответствие нормативным требованиям
  • Не требуется сложной обработки образцов или расходных материалов, это снижают затраты и повышает эффективность установки.
  • Прочная взаимозаменяемая модульная конфигурация вмещает до четырех лазерных модулей и обеспечивает исключительную надежность и стабильность измерений
  • По своей сути стабильная спектроскопическая методика снижает потребности в калибровке и обеспечивает надежную работу

Документация и чертежи