Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-CT5400 Continuous Gas Analyzer

Поточный газовый анализатор Rosemount™ CT5400

Product Description

Поточный газовый анализатор Rosemount CT5400 является многокомпонентным анализатором с квантово-каскадным лазером (QCL) и перестраиваемым диодным лазером (TDL) для применений переработки газа и мониторинга выбросов. Прибор универсален и настраивается, он может вмещать до шести лазерных модулей и одновременно измерять до двенадцати компонентов с улучшенным динамическим диапазоном от одной частицы на миллиард до процентного содержания.

Электропитание
110 В пер. тока 60 Гц / 240 В пер. тока 50 Гц
Размеры
482,6 мм x 672,4 мм x 221,5 мм
Масса
31 кг
Температура пробы газа
Заводская установка от +20 до 190 °C
Диапазон влажности
Максимум 95 %
Сертификация
Безопасная зона/общего назначения
Протокол передачи данных
Интерфейс передачи данных Modbus через TCP, RTU [опция], 10/100 Base T Ethernet, оптоволокно [опция]
Входной сигнал
Аналоговый входной сигнал 4-20 мА (опция)
Выходной сигнал
Аналоговый сигнал 4-20 мА (1 на измерение) (максимум 12) • Цифровой сигнал  Modbus через TCP/IP или RS-232
Порты
Порт для входящего газа 6 мм (¼ дюйма) быстроразъемного типа (указывается в заказе) • порт для отходящего газа 6 мм (¼ дюйма) быстроразъемного типа (указывается в заказе)

Особенности

  • Многокомпонентый анализатор QCL/TDL
  • Измеряет до двенадцати компонентов одновременно
  • Взаимозаменяемая модульная конструкция с возможностью обслуживания в полевых условиях поддерживает до 6 лазеров
  • Полностью автоматизированная работа благодаря встроенному процессору ARM
  • Расширенный динамический диапазон от долей ppm до %
  • Low maintenance and low lifetime costs
  • Continuous health diagnostic reporting
  • Embedded ARM processor for fully autonomous operation
  • Intuitive, simple front panel user interface allows access to all instrument functions
  • Interchangeable modular configuration for up to six lasers

Документация и чертежи