Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051SMV and 1495 Orifice Plate

Многопараметрический измерительный преобразователь Rosemount™ 3051SMV и измерительная диафрагма 1495

Технические характеристики

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1
Протокол передачи данных
HART™, 4–20 мА, беспроводной WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Диапазон измерений
Разность давлений — до 138 бар (2000 фунтов/кв. дюйм), статическое давление — до 420 бар (6092 фунта/кв. дюйм)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал, позолоченная нержавеющая сталь 316L
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NSF, NACE™, опасные зоны. См. полный перечень сертификатов в листе технических данных
Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495
Макс. рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Температурный диапазон технологического процесса
От -196 до 649 °С
Вид рабочей среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 304/304L, нерж. сталь 316/316L, нерж. сталь 316Ti (по DIN 1.4571), сплав С-276, сплав 400
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
  • Благодаря измерениям множества переменных одним устройством обеспечивается возможность унификации и рентабельность приборного парка
  • Преобразователь снижает затраты, сокращая необходимость в запасных устройствах и дополнительном электромонтаже
  • Первичные элементы по заказу поставляются в собранном виде с установленными дополнительными принадлежностями, что обеспечивает простую установку и ввод в эксплуатацию
  • Многопараметрическая конструкция уменьшает необходимость в дополнительных отверстиях в трубопроводе, импульсных обвязках и соединениях, обеспечивая экономию затрат
  • Согласование датчика методом констант Каллендара — Ван Дюзена повышает точность измерения температуры, обеспечивая лучшие в своем классе расчеты расхода
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает минимальную погрешность измерений даже в тяжелых промышленных условиях
  • Программное обеспечение Engineering Assistant позволяет выполнять конфигурирование в два простых шага
  • Исполнение Ultra for Flow обеспечивает оптимизированные показания расхода с основной погрешностью не более ±0,04 % от измеряемого значения
  • Встроенный вычислитель позволяет преобразователю непосредственно производить расчет компенсированного массового расхода, объемного расхода и расхода энергии
Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495
  • Возможность заказа с диаметром условного прохода от 2 до 24 дюймов (от 50 до 60 мм) или с индивидуальными размерами для обеспечения гибкости применения
  • Производится в соответствии со стандартами AGA, ASME, ISO, API и DIN.
  • Имеет стандартную конфигурацию с концентрическим отверстием с прямоугольной кромкой для всех исполнений
  • Изготавливаются из нескольких типов материалов для оптимальной совместимости с экстремальными условиям технологического процесса
  • Подходит для применения в зонах с высокими температурами и давлением, гарантируя долговечность

Документация и чертежи

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495