Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051SMV and 1595 Conditioning Orifice

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Transmitter and 1595 Conditioning Orifice Plate

Технические характеристики

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1
Протокол передачи данных
HART™, 4–20 мА, беспроводной WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Диапазон измерений
Разность давлений — до 138 бар (2000 фунтов/кв. дюйм), статическое давление — до 420 бар (6092 фунта/кв. дюйм)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал, позолоченная нержавеющая сталь 316L
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NSF, NACE™, опасные зоны. См. полный перечень сертификатов в листе технических данных
Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595
Макс. рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Температурный диапазон технологического процесса
От -196 до 649 °С
Вид рабочей среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Гарантийные обязательства
Срок ограниченной гарантии 5 лет

Особенности

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
  • Благодаря измерениям множества переменных одним устройством обеспечивается возможность унификации и рентабельность приборного парка
  • Преобразователь снижает затраты, сокращая необходимость в запасных устройствах и дополнительном электромонтаже
  • Первичные элементы по заказу поставляются в собранном виде с установленными дополнительными принадлежностями, что обеспечивает простую установку и ввод в эксплуатацию
  • Многопараметрическая конструкция уменьшает необходимость в дополнительных отверстиях в трубопроводе, импульсных обвязках и соединениях, обеспечивая экономию затрат
  • Согласование датчика методом констант Каллендара — Ван Дюзена повышает точность измерения температуры, обеспечивая лучшие в своем классе расчеты расхода
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает минимальную погрешность измерений даже в тяжелых промышленных условиях
  • Программное обеспечение Engineering Assistant позволяет выполнять конфигурирование в два простых шага
  • Исполнение Ultra for Flow обеспечивает оптимизированные показания расхода с основной погрешностью не более ±0,04 % от измеряемого значения
  • Встроенный вычислитель позволяет преобразователю непосредственно производить расчет компенсированного массового расхода, объемного расхода и расхода энергии
Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595
  • Запатентованная конструкция с 4 отверстиями обеспечивает точное измерение расхода в профилях турбулентного потока
  • Уникальная конструкция диафрагмы требует прямые участки длиной всего 2 диаметра трубы до точки установки и 2 диаметра трубы после, что сокращает общую длину необходимых прямых участков трубопровода
  • Не требуются импульсные линии, специальные фланцы или модификации трубопровода, что позволяет снизить затраты.
  • Обеспечивает возможность прямого монтажа, гарантируя простоту установки
  • Самоцентрирующиеся механизмы обеспечивают оптимальную точность, одновременно упрощая процесс монтажа в целом
  • Поставляются с условным проходом до 24 дюймов (600 мм) либо по индивидуальным размерам

Документация и чертежи

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051SMV
Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595