Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-FT-MS030-8732E

Rosemount MS Magnetic Flow Meter Consisting of MS030 Sensor and 8732E Transmitter for Slurry Applications

Технические характеристики

Электромагнитный датчик Rosemount серии MS MS030 для пульпы и шлама, 3" (DN080)
Базовая погрешность
±0.25 % с опциональной погрешностью ±0.15 %
Полные спецификации погрешности изделия см. в листе технических данных.
Диаметр трубопровода
от 3” (80 мм) до 36” (900 мм)
Варианты материалов футеровки
ПТФЭ, ПФА+, полиуретан, неопрен, природный каучук Linatex, адипрен
Варианты электродов
Материал: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан.
Тип: стандартный, цилиндрический, плоский,
опциональный 3-й электрод для заземления.
Варианты исполнения фланцев
Соединения: вставные, приварные, муфта для пазового соединения
Классы: ASME Класс 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Таблица D и E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Материалы: углеродистая сталь, 304/304L SST, 316/316L SST
Дополнительные характеристики фланцев и материалов могут быть доступны по запросу
Сертификаты
Обычные места
искробезопасность ATEX; защита от
пыли класс 1, раздел 2; защита от пыли
пыленевозгораемость
ATEX; повышенная
защита от пыли; защита
от пыли класс 1, зона 1; повышенная
защита от пыли IECEx; Сертификация повышенной защиты от пыли включают искробезопасные электроды
Тип корпуса
Тип 4X
IP66, IP67, IP68, IP70
Совместимость
Преобразователь 8782 для пульпы и шлама для оптимальной производительности в приложениях с высоким уровнем шума
Преобразователи 8712EM и 8732EM (только для выносного монтажа) для стандартной эффективности электромагнитного расходомера
Измерительный преобразователь Rosemount 8732E полевого монтажа
Совместимость с датчиками расхода
Совместим с датчиками расхода Rosemount 8705, 8711 и 8721. Совместим с датчиками других производителей, питаемыми от источников переменного и постоянного тока.
Ток возбуждения катушек
500 мА
Диапазон измеряемых расходов
Может обрабатывать сигналы от рабочих сред, перемещающихся со скоростью от 0,01 до 12 м/с, как для прямого, так и для обратного потока, вне зависимости от размера датчика. Полная шкала может плавно регулироваться в пределах от –12 до 12 м/с.
Пределы электропроводности
Технологическая жидкость должна иметь электропроводность 5 мкСм/см (5 мкОм/см) или выше.
Источник питания
90-250 В перем. тока, 50/60 Гц или 12-42 В пост. тока
Предохранители линии питания
Системы 90–250 В перем. тока
1 A, 250 В, I2t, номинал 1,5 A2s, предохранитель быстрого срабатывания Bussman AGC-1, Littlefuse 31201.5HXP
Системы 12–42 В перем. тока
3 A, 250 В, I2t, 14 A2s, предохранитель быстрого срабатывания Bel 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Предохранители линии питания
Не более 15 Вт — постоянный ток
не более 40 ВА — переменный ток
Ток включения
Переменный ток: макс. 35,7 А (< 5 мс) при 250 В перем. тока
Постоянный ток: макс. 42 А (< 5 мс) при 42 В пост. тока

Особенности

Электромагнитный датчик Rosemount серии MS MS030 для пульпы и шлама, 3" (DN080)
  • Возможность работы в условиях с большими уровнями шума при более стабильных измерениях расхода, чем стандартный электромагнитный расходомер, в сочетании с измерительным преобразователем 8782
  • Более точное измерение расхода и снижение изменчивости процесса даже в трудно измеряемых потоках за счет усиленного сигнала и комплектации измерительным преобразователем 8782
  • Возможность двойной калибровки позволяет сократить запас датчиков расхода
  • Полностью сварной корпус датчика позволяет обеспечить надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации
  • Защитные кольца футеровки обеспечивает защиту от повреждения во время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации.
  • Возможность производить ремонт в полевых условиях без остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки
  • Предотвращение любой потенциальной утечки технологической жидкости с помощью дополнительных отдельных отсеков
  • Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря отсутствию движущихся частей конструкции, идеально подходит для электропроводящих пульп и шламов
  • Датчик серии MS для пульпы и шлама поставляется в комплекте с измерительным преобразователем 8732 для пульпы и шлама для обеспечения оптимальной эффективности в условиях высокого уровня шума.
Измерительный преобразователь Rosemount 8732E полевого монтажа
  • Непрерывный контроль работоспособности и производительности расходомера без остановки процесса благодаря диагностике Smart Meter Verification
  • Двухсекционный корпус предотвращает попадание влаги
  • Улучшенное управление процессами с помощью усовершенствованной цифровой обработки сигналов
  • Оптимизация управления на зашумленных технологических процессах с диагностикой высокого уровня шума и возможностью выбора частоты возбуждения катушки
  • Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при не полностью заполненном трубопроводе
  • Быстрая проверка правильности установки с помощью диагностики заземлений и подключений
  • Преобразователь может быть настроен при помощи оптических кнопок без снятия крышки, что упрощает настройку во взрывоопасной среде
  • Преобразователи с универсальными функциями обеспечивают согласованный интерфейс с любым датчиком электромагнитного расходомера и позволяют сократить количество оборудования

Документация и чертежи

Электромагнитный датчик Rosemount серии MS MS030 для пульпы и шлама, 3" (DN080)
Измерительный преобразователь Rosemount 8732E полевого монтажа