Rosemount MS Magnetic Flow Meter Consisting of MS120 Sensor and 8732E Transmitter for Slurry Applications
Rosemount MS Magnetic Flow Meter Consisting of MS120 Sensor and 8732E Transmitter for Slurry Applications
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Материал: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан. Тип: стандартный, цилиндрический, плоский, опциональный 3-й электрод для заземления.
Варианты исполнения фланцев
Соединения: вставные, приварные, муфта для пазового соединения Классы: ASME Класс 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Таблица D и E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35 Материалы: углеродистая сталь, 304/304L SST, 316/316L SST Дополнительные характеристики фланцев и материалов могут быть доступны по запросу
Сертификаты
Обычные места искробезопасность ATEX; защита от пыли класс 1, раздел 2; защита от пыли пыленевозгораемость ATEX; повышенная защита от пыли; защита от пыли класс 1, зона 1; повышенная защита от пыли IECEx; Сертификация повышенной защиты от пыли включают искробезопасные электроды
Тип защиты
Тип 4X IP66, IP67, IP68, IP75
Совместимость
Преобразователь 8782 для пульпы и шлама для оптимальной производительности в приложениях с высоким уровнем шума Преобразователи 8712EM и 8732EM (только для выносного монтажа) для стандартной эффективности электромагнитного расходомера
Совместим с датчиками расхода Rosemount 8705, 8711 и 8721. Совместим с датчиками других производителей, питаемыми от источников переменного и постоянного тока.
Ток возбуждения катушек
500 мА
Диапазон измеряемых расходов
Может обрабатывать сигналы от рабочих сред, перемещающихся со скоростью от 0,01 до 12 м/с, как для прямого, так и для обратного потока, вне зависимости от размера датчика. Полная шкала может плавно регулироваться в пределах от –12 до 12 м/с.
Пределы электропроводности
Технологическая жидкость должна иметь электропроводность 5 мкСм/см (5 мкОм/см) или выше.
Источник питания
90-250 В перем. тока, 50/60 Гц или 12-42 В пост. тока
Предохранители линии питания
Системы 90–250 В перем. тока 1 A, 250 В, I2t, номинал 1,5 A2s, предохранитель быстрого срабатывания Bussman AGC-1, Littlefuse 31201.5HXP Системы 12–42 В перем. тока 3 A, 250 В, I2t, 14 A2s, предохранитель быстрого срабатывания Bel 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Предохранители линии питания
Не более 15 Вт — постоянный ток не более 40 ВА — переменный ток
Ток включения
Переменный ток: макс. 35,7 А (< 5 мс) при 250 В перем. тока Постоянный ток: макс. 42 А (< 5 мс) при 42 В пост. тока
Особенности
Электромагнитный датчик Rosemount серии MS MS120 для пульпы и шлама, 12" (DN300)
Возможность работы в условиях с большими уровнями шума при более стабильных измерениях расхода, чем стандартный электромагнитный расходомер, в сочетании с измерительным преобразователем 8782
Более точное измерение расхода и снижение изменчивости процесса даже в трудно измеряемых потоках за счет усиленного сигнала и комплектации измерительным преобразователем 8782
Возможность двойной калибровки позволяет сократить требуемый запас сенсоров
Полностью сварной корпус датчика позволяет обеспечить надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации
Защитные кольца футеровки обеспечивает защиту от повреждения во время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации.
Возможность производить ремонт в полевых условиях без остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки
Предотвращение любой потенциальной утечки технологической жидкости с помощью дополнительных отдельных отсеков для электродов
Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря отсутствию движущихся частей конструкции, идеально подходит для электропроводящих пульп и шламов
Датчик серии MS для пульпы и шлама поставляется в комплекте с измерительным преобразователем 8782 для пульпы и шлама для обеспечения оптимальной эффективности в условиях высокого уровня шума.
Непрерывный контроль работоспособности и производительности расходомера без остановки процесса благодаря диагностике Smart Meter Verification
Двухсекционный корпус предотвращает попадание влаги
Улучшенное управление процессами с помощью усовершенствованной цифровой обработки сигналов
Оптимизация управления на зашумленных технологических процессах с диагностикой высокого уровня шума и возможностью выбора частоты возбуждения катушки
Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при не полностью заполненном трубопроводе
Быстрая проверка правильности установки с помощью диагностики заземлений и подключений
Преобразователь может быть настроен при помощи оптических кнопок без снятия крышки, что упрощает настройку во взрывоопасной среде
Преобразователи с универсальными функциями обеспечивают согласованный интерфейс с любым датчиком электромагнитного расходомера и позволяют сократить количество оборудования