Rosemount MS Magnetic Flow Meter Consisting of MS120 Sensor and 8782 Transmitter for Slurry Applications
Rosemount MS Magnetic Flow Meter Consisting of MS120 Sensor and 8782 Transmitter for Slurry Applications
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Материал: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан. Тип: стандартный, цилиндрический, плоский, опциональный 3-й электрод для заземления.
Варианты исполнения фланцев
Соединения: вставные, приварные, муфта для пазового соединения Классы: ASME Класс 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Таблица D и E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35 Материалы: углеродистая сталь, 304/304L SST, 316/316L SST Дополнительные характеристики фланцев и материалов могут быть доступны по запросу
Сертификаты
Обычные места искробезопасность ATEX; защита от пыли класс 1, раздел 2; защита от пыли пыленевозгораемость ATEX; повышенная защита от пыли; защита от пыли класс 1, зона 1; повышенная защита от пыли IECEx; Сертификация повышенной защиты от пыли включают искробезопасные электроды
Тип защиты
Тип 4X IP66, IP67, IP68, IP75
Совместимость
Преобразователь 8782 для пульпы и шлама для оптимальной производительности в приложениях с высоким уровнем шума Преобразователи 8712EM и 8732EM (только для выносного монтажа) для стандартной эффективности электромагнитного расходомера
Измерительный преобразователь Rosemount 8782 для пульп и шламов
Базовая погрешность
±0.25 % с опциональной погрешностью ±0.15 % Полные спецификации погрешности изделия см. в листе технических данных.
Диагностика
Стандарт: неисправность заземления и проводки, настраиваемая порожняя труба, насыщение электрода, обнаружение обратного потока и общая диагностика электроники и цепи расходомера. Опционально: диагностика процесса с обнаружением покрытого электрода и обнаружение высокого уровня шума процесса. Опционально: проверка сенсора расходомера Smart Meter Verification Professional
Питание
Переменный ток: от 90 до 250 В перем. тока, 50-60 Гц пост. тока: от 12 до 42 В пост. тока
Аттестация по требованиям безопасности
Обычные места места искробезопасность ATEX, повышенная безопасность; защита от пыли класс I, раздел 2 Невоспламеняемость; защита от пыли класс I зона 2; защита от пыли Искробезопасность IECEx, повышенная безопасность; защита от пыли IECEx
Доступен локальный интерфейс оператора с 15 кнопками со специальными горячими клавишами для диагностики, базовой конфигурации и сумматоров Поддерживает английский, французский, немецкий, испанский и португальский языки
Совместимость с датчиками
Датчик для пульпы и шлама серии MS Датчик с высоким уровнем сигнала 8707
Особенности
Электромагнитный датчик Rosemount серии MS MS120 для пульпы и шлама, 12" (DN300)
Возможность работы в условиях с большими уровнями шума при более стабильных измерениях расхода, чем стандартный электромагнитный расходомер, в сочетании с измерительным преобразователем 8782
Более точное измерение расхода и снижение изменчивости процесса даже в трудно измеряемых потоках за счет усиленного сигнала и комплектации измерительным преобразователем 8782
Возможность двойной калибровки позволяет сократить требуемый запас сенсоров
Полностью сварной корпус датчика позволяет обеспечить надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации
Защитные кольца футеровки обеспечивает защиту от повреждения во время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации.
Возможность производить ремонт в полевых условиях без остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки
Предотвращение любой потенциальной утечки технологической жидкости с помощью дополнительных отдельных отсеков для электродов
Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря отсутствию движущихся частей конструкции, идеально подходит для электропроводящих пульп и шламов
Датчик серии MS для пульпы и шлама поставляется в комплекте с измерительным преобразователем 8782 для пульпы и шлама для обеспечения оптимальной эффективности в условиях высокого уровня шума.
Измерительный преобразователь Rosemount 8782 для пульп и шламов
Оптимизация управления на зашумленных процессах с диагностикой высокого уровня шума High Process Noise и возможностью выбора частоты возбуждения катушки
Выбираемые уровни расширенной обработки сигналов позволяют исключить пики и шумовые сигналы при сохранении чувствительности
Повышает время безотказной работы благодаря диагностике Smart Meter Verification, которая контролирует работоспособность и производительность расходомера без остановки процесса
Максимальная надежность и защита от влаги за счет двухсекционного корпуса преобразователя
Интуитивно понятный локальный интерфейс оператора с 15 кнопками со специальными горячими клавишами для простоты использования
Используйте главные преимущества электромагнитных расходомеров переменного тока в сочетании со стабильностью и производительностью пульсирующего постоянного тока
Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при неполностью заполненном трубопроводе.
Быстрая проверка правильности установки с помощью диагностики заземления и подключений
Измерительный преобразователь 8782 разработан для работы с датчиком пульпы и шлама серии MS