Интеллектуальный манометр Rosemount™ и мембрана 1199
Интеллектуальный манометр Rosemount™ и мембрана 1199
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Окружающей среды: от -40 до 85 °C Технологического процесса: от -40 до 121 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение измерительного преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS Резьбовое: NPT, DIN, ISO Гигиеническое
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, мембрана CorrosionShield с покрытием PFA, нержавеющая сталь 316, полный перечень материалов доступен в листе технических данных
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией, 3A, NACE®, взрывоопасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации
Особенности
Манометр SPG Rosemount™
Технология сенсора заменяет механически подвижные детали, обеспечивая до 10 лет безотказной работы
Снабжен защитой от перевышения давления для надежности измерений
Двухуровневая изоляция измеряемой среды обеспечивает безопасность оборудования и персонала
Локальная индикация состояния подтверждает правильность работы прибора
Разработан с широким 114 мм стрелочным индикатором для удобного считывания данных
Доступен полный спектр технологических соединений, включая внешнюю резьбу по стандартам NPT или DIN, заводскую сборку с клапанным блоком или выносной мембраной.
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Защищает мембрану преобразователя от коррозионных, абразивных или экстремальных температурных воздействий
Широкий выбор мембран отвечает различным технологическим требованиям
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата на предшествующее применение данных FMEDA для безопасных установок
Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования, в результате чего снижаются затраты на установку
Адаптируемые системы с разделительными мембранами прямого монтажа для измерений избыточного или абсолютного давлений могут использоваться на герметичных или соединенных с атмосферой резервуарах
Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10-20% и уменьшить время отклика на 80% по сравнению с традиционными установками