Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248 Transmitter

Rosemount™ 0085 Pipe Clamp Temperature Sensor and 248 Temperature Transmitter

Технические характеристики

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Материалы трубного хомута
ASTM нержавеющая сталь 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), углеродистая сталь (1.0037)
Проволочные выводы
Медные провода с серебряным покрытием с изоляцией из ПТФЭ
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
ТС класса A для работы в диапазоне от -50 до 300 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Rosemount™ 248 Head Mount Temperature Transmitter
Input
Single sensor capability with universal sensor inputs (RTD, T/C, mV, ohms)
Output Signal
4-20 mA /HART™ protocol
Housing
DIN B head mount
Diagnostics
Basic diagnostics including open/short sensor diagnostics
Calibration Options
5-point calibration
Certifications/Approvals
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, hazardous location, marine type, see full specs for complete list of certifications

Особенности

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
  • ТС охватывает широкий диапазон температур от -200 ° до 300 °C, что соответствует требованиям для применения
  • Прямое подключение к Rosemount 648 Wireless с технологией Rosemount X-well™ для точного измерения температуры технологической среды
  • Широкий ассортимент размеров и материалов хомута позволяет устанавливать его в любом месте и обеспечивает универсальность применения
  • Для установки требуется всего два болта (сварка не требуется), что обеспечивает простоту соединения
  • Платиновые ТС снабжены серебряным или никелевым наконечником, что позволяет улучшить время отклика
  • Подходит для применения в условиях с высокими скоростями, вязкими жидкостями или твердыми частицами, гарантируя долговечность и стабильность
  • Непогружная конструкция исключает необходимость проникновения в среду с токсичными свойствами, обеспечивая дополнительную безопасность
  • Подпружиненный датчик обеспечивает лучший контакт с поверхностью, что улучшает рабочие характеристики
Rosemount™ 248 Head Mount Temperature Transmitter
  • Standard transmitter meets common single point temperature measurement application requirements
  • Housing construction provides superior resistance to many process environments
  • One-year stability rating reduces maintenance costs
  • Open/short sensor diagnostics help detect issues in the sensor loop to ensure reliable performance
  • Device dashboards provide easy interface for simplified device configuration and diagnostic troubleshooting
  • Transmitter-sensor matching with Callendar-Van Dusen constants reduces total measurement error

Документация и чертежи

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Rosemount™ 248 Head Mount Temperature Transmitter