Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Технические характеристики

Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495
Макс. рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Температурный диапазон технологического процесса
От -196 до 649 °С
Вид рабочей среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 304/304L, нерж. сталь 316/316L, нерж. сталь 316Ti (по DIN 1.4571), сплав С-276, сплав 400
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Фланцевая муфта диафрагмы Rosemount™ 1496 1496
Вид рабочей среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 304/304L, нерж. сталь 316/316L, нерж. сталь 316Ti (по DIN 1.4571), сплав С-276, сплав 400, углеродистая сталь
Гарантийные обязательства
Срок ограниченной гарантии 5 лет

Особенности

Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495
  • Возможность заказа с диаметром условного прохода от 2 до 24 дюймов (от 50 до 60 мм) или с индивидуальными размерами для обеспечения гибкости применения
  • Производится в соответствии со стандартами AGA, ASME, ISO, API и DIN.
  • Имеет стандартную конфигурацию с концентрическим отверстием с прямоугольной кромкой для всех исполнений
  • Изготавливаются из нескольких типов материалов для оптимальной совместимости с экстремальными условиям технологического процесса
  • Подходит для применения в зонах с высокими температурами и давлением, гарантируя долговечность
Фланцевая муфта диафрагмы Rosemount™ 1496 1496
  • Фиксирует диск измерительной диафрагмы надлежащим образом обеспечивая правильность потока и точность измерении
  • Резьбовой отвод не требует подготовительного сверления, упрощая процесс монтажа
  • Поставляется со всем необходимым оборудованием для простой установки
  • Доступны с условным проходом до 24 дюймов (600 мм) либо по индивидуальным размерам
  • Адаптивная фланцевая муфта выдерживает высокое давление и температуру процесса (до класса 2500 по ANSI)
  • Соответствует спецификациям ASME B16.36 и DIN 19214, часть 1

Документация и чертежи

Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495
Фланцевая муфта диафрагмы Rosemount™ 1496 1496