Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter and 1199

Rosemount™ 3051S Coplanar™ Pressure Transmitter and 1199 Seal

Технические характеристики

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S исполнения Coplanar™
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus
Диапазон измерений
До 137,89 бар (разность давлений), до 137,89 бар (избыточное), до 275,79 бар (абсолютное)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасная зона. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Wireless Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Long range (225 m), extended range (800 m), remote (225 m) and high-gain remote (1 km)
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение измерительного преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Гигиеническое
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, мембрана CorrosionShield с покрытием PFA, нержавеющая сталь 316, полный перечень материалов доступен в листе технических данных
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией, 3A, NACE®, взрывоопасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S исполнения Coplanar™
  • Запатентованная технология Rosemount Coplanar™ предлагает оптимизированное решение для измерения давления, а также для измерения расхода и уровня по принципу перепада давления
  • Лучшая в своем классе масштабируемая архитектура повышает качество метрологических характеристик, функциональности и соединения с технологическим оборудованием
  • Измерительный преобразователь поставляется полностью собранным и испытанным на герметичность, что обеспечивает простоту установки и обслуживания
  • Цельносварная герметичная конструкция корпуса SuperModule™ из нержавеющей стали с высокой стойкостью к избыточному давлению и давлению на линии работает с погрешностью 0,025 %
  • Исполнения с лучшими метрологическими характеристиками Ultra и Ultra for Flow имеют 15-летнюю стабильность измерений и обеспечены сроком гарантийного обслуживания в течение 15 лет
  • Возможность перенастройки диапазона в масштабе 200:1 позволяет получать достоверные результаты измерений и обеспечивает широкие возможности для применения прибора
  • Интеграция с протоколами 4–20 мА HART®, WirelessHART®, обеспечивает гибкость применения
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Расширенная диагностика обеспечивает наблюдение за состоянием характеристик питания и за выходом технологического процесса из штатного режима
  • Исполнение с выносным индикатором и панелью управления обеспечивает легкий доступ к информации о процессе и устройстве
  • Remote display and interface offers easy access to process and device information
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
  • Защищает мембрану преобразователя от коррозионных, абразивных или экстремальных температурных воздействий
  • Широкий выбор мембран отвечает различным технологическим требованиям
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата на предшествующее применение данных FMEDA для безопасных установок
  • Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования, в результате чего снижаются затраты на установку
  • Адаптируемые системы с разделительными мембранами прямого монтажа для измерений избыточного или абсолютного давлений могут использоваться на герметичных или соединенных с атмосферой резервуарах
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10-20% и уменьшить время отклика на 80% по сравнению с традиционными установками

Документация и чертежи

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S исполнения Coplanar™
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™