Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter and 1299

Rosemount™ 3051S Coplanar™ Pressure Transmitter and 1299 Seal

Технические характеристики

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S исполнения Coplanar™
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus
Диапазон измерений
До 137,89 бар (разность давлений), до 137,89 бар (избыточное), до 275,79 бар (абсолютное)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасная зона. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Wireless Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Long range (225 m), extended range (800 m), remote (225 m) and high-gain remote (1 km)

Особенности

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S исполнения Coplanar™
  • Запатентованная технология Rosemount Coplanar™ предлагает оптимизированное решение для измерения давления, а также для измерения расхода и уровня по принципу перепада давления
  • Лучшая в своем классе масштабируемая архитектура повышает качество метрологических характеристик, функциональности и соединения с технологическим оборудованием
  • Измерительный преобразователь поставляется полностью собранным и испытанным на герметичность, что обеспечивает простоту установки и обслуживания
  • Цельносварная герметичная конструкция корпуса SuperModule™ из нержавеющей стали с высокой стойкостью к избыточному давлению и давлению на линии работает с погрешностью 0,025 %
  • Исполнения с лучшими метрологическими характеристиками Ultra и Ultra for Flow имеют 15-летнюю стабильность измерений и обеспечены сроком гарантийного обслуживания в течение 15 лет
  • Возможность перенастройки диапазона в масштабе 200:1 позволяет получать достоверные результаты измерений и обеспечивает широкие возможности для применения прибора
  • Интеграция с протоколами 4–20 мА HART®, WirelessHART®, обеспечивает гибкость применения
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Расширенная диагностика обеспечивает наблюдение за состоянием характеристик питания и за выходом технологического процесса из штатного режима
  • Исполнение с выносным индикатором и панелью управления обеспечивает легкий доступ к информации о процессе и устройстве
  • Remote display and interface offers easy access to process and device information
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Документация и чертежи

Преобразователь давления Rosemount™ 3051S исполнения Coplanar™
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System