Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-4600 Pressure Transmitter

Преобразователь давления Rosemount™ 4600

Product Description

Идеальный преобразователь для панельного монтажа Rosemount 4600 на объектах нефтяной и газовой промышленности обеспечивает стабильную и надежную эксплуатацию. Этот преобразователь давления рассчитан на измерение высокого давления до 1379 бар, а широкий диапазон перенастройки пределов измерений до 40:1 увеличивает гибкость применения. Кроме того, его конструкция цельносварная из нержавеющей стали, это прочное и надежное устройство, способное выдерживать суровые условия эксплуатации.

Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 40:1
Протокол передачи данных
4-20 мА HART®)
Диапазон измерений
До 1379 бар избыточное с разделительной мембраной, до 1379 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

  • Производит измерения высокого давления до 1379 бар, обеспечивая надежное решение
  • Компактная легкая конструкция идеально подходит для монтажа на панели
  • Цельносварная конструкция из нержавеющей стали повышает надежность в суровых условиях
  • Широкий диапазон перенастройки пределов измерений до 40:1 увеличивает гибкость применения
  • Установленная 3-летняя стабильность ± 0,5% от ВГД сводит к минимуму затраты на обслуживание и повышает эффективность

Документация и чертежи