Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-TGU 53 Tank Radar Gauge

Радарный уровнемер для резервуаров с СПГ Rosemount™ TGU 53

Product Description

Прибыль и репутация оператора СПГ зависят от точности соблюдения договоренностей между поставщиком и покупателем. Радарный уровнемер для резервуаров Rosemount TGU 53 как раз создан для подобных задач. Передача данных радара осуществляется по всей длине успокоительной трубы с измерением данных на поверхности содержимого резервуара, а запатентованный антенный аттенюатор предоставляет точные показатели с самого дна. Благодаря точному и надежном уровнемеру TGU 53 вы сможете выполнять передачу груза с полной уверенностью. С помощью двухканальной технологии первичные и вторичные измерения уровня становятся возможными благодаря установке двух независимых радарных уровнемеров в одном корпусе и одного успокоительного трубопровода. Одна врезка в резервуар означает экономичную установку нового или модернизированного оборудования.

Базовая погрешность
±3 мм
Вес
33 кг
Класс защиты корпуса
IP66
Взрывозащита
Ex ia IIC T4 Ga

Особенности

  • 5-е поколение проверенных, лучших в отрасли морских радарных уровнемеров
  • Компактный корпус и эффективная установка со всеми функциями измерительной системы коммерческого учета (CTMS).
  • Безопасное резервирование благодаря технологии двойных каналов радарного уровнемера.
  • Калибровка с метрологической прослеживаемостью в соответствии с Международным бюро мер и весов (BIPM) — не путать с автокалибровкой, которая связана с регулировкой, а не с калибровкой.
  • Полностью поддерживает рекомендации Международного общества операторов газовозов и терминалов (SIGTTO) по четкому разделению учета в резервуарах и независимой системы сигнализации.
  • Уникальная функция двойной саморегулировки обеспечивает непрерывную компенсацию измененных условий газа.
  • Соединения для измерения уровня, давления и температуры для обеих систем в одном корпусе.
  • Компактная конструкция позволяет исключить дополнительное проникновение в резервуар или установку в резервуаре. Благодаря этому уровнемер идеально подходит для модернизации.
  • Дополнительное независимое решение для профиля плотности.
  • Поддержка соглашения о продаже и покупке покупателей и продавцов с высочайшей точностью и соответствием, доступным для морских измерительных систем коммерческого учета (CTMS).

Документация и чертежи