Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-USM341212 Gas Ultrasonic Flow Meter-12 Inch

Ультразвуковой расходомер газа Rosemount™ USM341212 Junior Sonic — 2-лучевой — 12 дюймов

Product Description

Идеально подходит для некоммерческого учета природного газа, например для контрольного учета, балансировки нагрузки на трубопроводы, измерения складских запасов и дебита или объема влажного газа. Выполнен на основе электронной части Mark III, имеет двухлучевую конструкцию для резервирования измерений.

Погрешность
±0,2 % от величины показаний для откалиброванного расходомера (±1,5 % от фактического значения объемного расхода без калибровки)
Повторяемость
±0,1 % от величины показаний в диапазоне от 5 до 100 фут/с (от 1,5 до 30,5 м/с)
Скорость
до 100 фут/с (30 м/с) с возможностью расширения диапазона до 125 фут/с (38 м/с) и более в моделях некоторых типоразмеров
Диапазон рабочих температур
Трансдьюсеры T-21: от –20 °C до +100 °C (от –4 °F до +212 °F)
Электронные компоненты: от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F)
Диапазон рабочего давления
от 1 034 до 27 579 кПа изб. (от 150 до 4 000 фунт/кв. дюйм изб.)
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь

Особенности

  • Отсутствие дополнительных перепадов давления и снижение расходов на электроэнергию за счет полнопроходной конструкции расходомера
  • Снижение затрат на техническое обслуживание за счет отсутствия внутренних движущихся частей
  • Обнаружение нарушений потока в режиме реального времени с помощью сверхбыстрой электроники Rosemount серии 3410 для минимизации погрешности измерений
  • Анализ потока и получение интуитивного вида состояния измерительного прибора при помощи ПО MeterLink™
  • Улучшение рабочих характеристик в условиях агрессивной среды с помощью трансдьюсеров Rosemount серии T-21.
    Модуль трансформатора с возможностью замены на месте эксплуатации упрощает техническое обслуживание и максимизирует время безотказной работы.
  • Снижение погрешности ручных операций с помощью автоматических вычислений сжимаемости по AGA 8 и скорости звука по AGA 10
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами

Документация и чертежи