Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-USM341436 Gas Ultrasonic Flow Meter-36 Inch

Ультразвуковой расходомер газа Rosemount™ USM341436 Senior Sonic — 4-лучевой — 36 дюймов

Product Description

Четырехлучевой ультразвуковой расходомер следующего поколения, разработанный для коммерческого учета газа, сохранил хордовую конструкцию SeniorSonic, но при этом была значительно повышена скорость отбора образцов благодаря новым мощным электронным компонентам Rosemount серии 3410.

Погрешность
±0,01 % от величины показаний во всем диапазоне калибровки расхода
Воспроизводимость
±0,05 % от величины показаний в диапазоне 1,5–30,5 м/с
Скорость
До 30 м/с с возможностью расширения диапазона до 38 м/с и более в моделях некоторых типоразмеров
Диапазон рабочих температур
Преобразователи Т-21: от –20 до +100 °C
Преобразователи Т-22: от –50 до +100 °C
Диапазон рабочего давления
Преобразователи T-21/T-22: от 689 до 27 579 кПа (от 100 до 4000 фунтов на квадратный дюйм)
Преобразователи T-21/T-22: 345 кПа (50 фунтов на квадратный дюйм) минимальное рабочее давление, доступное с уменьшенными датчиками QMAX
T-22: от 0 до 689 кПа (от 0 до 100 фунтов на квадратный дюйм) требуется установка изолированных преобразователей
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь

Особенности

  • Ускоряйте решение проблем с помощью трехмерного вида профиля потока, который показывает завихрения, поперечный поток, асимметричность и турбулентность.
  • Интуитивное понятное получение состояния измерительного прибора и увеличение периодов между калибровками для минимизации затрат и сокращения простоев.
  • Снижение погрешности ручных операций с помощью автоматических вычислений сжимаемости по AGA 8 и скорости звука по AGA 10.
  • Отсутствие дополнительных перепадов давления и снижение расходов на электроэнергию за счет полнопроходной конструкции.
  • Повышение эффективности эксплуатации за счет двунаправленного измерения и расширенного диапазона измерения расхода.
  • Улучшение рабочих характеристик в условиях агрессивной среды с помощью преобразователей Rosemount серии T-20.
    Модуль трансформатора с возможностью замены на месте эксплуатации упрощает техническое обслуживание и максимизирует время безотказной работы.
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами.
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами.

Документация и чертежи