Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-USM381204 Liquid Ultrasonic Flow Meter-4 Inch

Rosemount™ USM381204 Ультразвуковой расходомер жидкости — 2-лучевой — 4 дюйма

Product Description

Двухлучевой ультразвуковой расходомер, отличающийся высокой точностью и повторяемостью измерений и оснащенный электроакустическими преобразователями, допускающими замену на месте монтажа, позволяет осуществлять контрольные измерения, раздельный учет добываемой продукции, контроль утечек, балансировку расхода по линиям, технологические измерения и может использоваться также для других целей, не связанных с коммерческим учетом продукции.

Линейность
±0,3 % от измеренного значения в диапазоне расхода от 1,2 до 12,2 м/с (от 4 до 40 футов/с)
Воспроизводимость
±0,10 % от измеренного значения
Скорость
от 1,2 до 12,2 м/с (от 4 до 40 футов/с) с расширенным диапазоном от 0,3 до 14,6 м/с (от 1 до 48 футов/с)
Диапазон рабочих температур
Преобразователи: от –58 до 302 °F (от –50 до 150 °C) в зависимости от выбора материала
Электроника: от –40 до 140 °F (от –40 до 60 °C)
Диапазон рабочего давления
от 0 до 155 бар (от 0 до 2250 фунтов/кв. дюйм изб.)
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь
Калибровка
Проводится в калибровочной лаборатории Emerson, сертифицированной по ISO 17025

Особенности

  • Снижение чувствительности к изменению профиля потока, наличию твердых веществ или вовлеченного газа при помощи сверхбыстрой электроники Rosemount серии 3810
  • Анализ потока и получение интуитивного вида состояния измерительного прибора при помощи ПО MeterLink™
  • Использование предиктивной диагностики и информации о переменных процесса для обнаружения проблем и предотвращения нарушения параметров технологических процессов и простоев
  • Сведение к минимуму затрат и времени технического обслуживания за счет отсутствия движущихся и изнашиваемых частей
  • Упрощенное техническое обслуживание благодаря заменяемым на месте трансдьюсерам, не контактирующим со средой
  • Оптимизация проектирования и монтажа объекта с широким диапазоном измерения расхода и возможностями двунаправленного потока
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами

Документация и чертежи