Rosemount-P-WQS Water Quality System

Система контроля качества воды Rosemount™ WQS

Product Description

Система контроля качества воды Model WQS предназначена для определения уровня содержания pH, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), проводимости, температуры, свободного хлора или хлорамина, кислорода, мутности и содержания частиц в питьевой воде. Система объединяет пользовательские приборы и датчики, образуя специализированную систему для контроля качества воды. В отличие от других систем, в Model WQS не используются дорогие системы подготовки проб и токсичные реагенты.

Температура окружающей среды
от 0 до 50 °С

Особенности

  • Полная система включает в себя датчики, кабели и приборы
  • Измеряет рН, ОВП, проводимость, температуру, свободный хлор, монохлорамин, растворенный кислород, мутность и индекс частиц.
  • Фитинги типа VARIOPOL с быстроразъемными соединениями облегчают замену датчиков
  • Широкий выбор платформ приборов
  • Многофункциональная комплектация датчиков: двойной вывод, три полностью программируемых сигнальных реле, двухстрочный дисплей, цифровая связь HART® или FOUNDATION® fieldbus

Документация и чертежи