Система фитингов механического доступа высокого давления Roxar предназначена для широко используемых 2-дюймовых механических систем и для извлечения при полном рабочем давлении с использованием механического инструмента для извлечения Roxar (или любого стандартного 2-дюймового инструмента). Система включает полые или сплошные заглушки, фитинги доступа с различными типами присоединения, из различных материалов и рассчитанных на различные номинальные давления, а также несколько типов крышек. В результате достигается эффективное и безопасное извлечение.