Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P000341

Запорно-регулирующий клапан высокого давления Sempell

Product Description

Кованые Y-проходные, Т-проходные и угловые запорно-регулирующие клапаны высокого давления

Особенности

  • Корпус изготовлен из кованых материалов высочайшего качества, полностью соответствует требованиям стандартов ASME и DIN.
  • Запорно-регулирующие клапаны спроектированы в соответствии с требованиями ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, PED.
  • Имеет маркировку 100% соответствия CE, соответствует требованиям Европейской директивы по оборудованию под давлением № 2014/68/EU.
  • Доступно T-, Y-образное и угловое исполнение.
  • Набивка из сжатых колец из чистого графита с минимальной плотностью 1,8 г/см3 каждое для улучшения эффективности уплотнения с одновременным снижением риска нарушения герметичности по отношению к окружающей среде.
  • Механический индикатор положения в стандартной комплектации.
  • Бугель оснащен соединяющим фланцем в верхней части для облегчения монтажа ручного редукторного привода.
  • Доступны специальные конструкции и материалы.
  • Задвижки предлагаются в стандартной комплектации с ручными приводами (штурвал или ручной редукторный привод с конической шестерней в зависимости от размера). В качестве опции доступны следующие приводы: электрический, пневматический или гидравлический.
Сертификаты
ASME B31.1, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), директива PED (оборудование, работающее под давлением), CE
Концевые соединения
Под приварку встык
Применение
Конгенерация, высокотемпературные установки, котлы-утилизаторы, паросборники, паровые турбины, котлы, котел, неосновное оборудование электростанции, котлы для биомассы и энергетические котлы, насосы, клапаны и клапанные блоки, установки общего назначения
Конструкция корпуса
Удлиненный, укороченный
Материал
Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, сплав, металл, сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME, PN
Тип технологического соединения
Приварка встык (BWE)
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Запорно-регулирующие клапаны
Типоразмер клапана
5 дюймов, 6 дюймов (DN150) и более, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Стандарт типоразмера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Специальные конструкции, запорно-регулирующие клапаны

Документация и чертежи