Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P000347

Клапан байпаса турбин Sempell, модель 115

Product Description

Защита паровой турбины и котла при отключении паровой турбины. Перепуск паровой турбины на холодный подогреватель или конденсатор при запуске и остановке котла/турбины

Особенности

  • Снижение давления за счет многоступенчатого регулируемого расширения.
  • Распылительный пароохладитель, обеспечивающий короткую длину испарения и защиту нижестоящего трубопровода от теплового удара
  • Возможна последующая адаптация к изменившимся условиям эксплуатации благодаря легко заменяемому триму и седлу.
  • Подпружиненная набивка для долговременной герметичности
  • Крышка с герметичным уплотнением
  • Оптимизация сечения потока и пароохладителя с учетом специфики заказа
  • Можно использовать все типы приводов
  • Дополнительно: шпильки для предварительного подогрева и слива конденсата
  • Трим с балансировкой давления с пилотной пробкой и тарельчатыми пружинами
Размер:
DN 150–1500
NPS 6–60
Номинальное давление:
До 320 бар
До класса 4500
Температура:
от –29 до +630 °C
от –20 до 1100 °F
Материал корпуса:
1.7383/1.4903/1.4901
SA 182 -F22/-F91/-F92
Другие материалы по запросу
Подключение:
Концы под приварку соотв. ASME B16.25 или ISO 9692-1

Документация и чертежи