Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P000838

Предохранительные клапаны Sempell, модель VSE/VSR

Product Description

Прямой предохранительный клапан с пружинным управлением с фланцем DIN, фланцем ASME или под сварку встык

Особенности

  • Универсальные соединения: фланцы DIN и ASME, резьбовые, концы под сварку встык
  • Клапан с быстрым открытием
  • Механический упор подъема обеспечивает функциональную стабильность
  • Допускается высокое обратное давление
  • Доступен с приводом для использования в качестве предохранительного клапана с пневматическим управлением
  • Цельная конструкция шпинделя
Размер:
DN 25–200
NPS 1–8
Номинальное давление:
PN 10–500
класс 150–2500
Температура:
от –196 до +600 °C
от –300 до +1100 °F
Установка давления:
0,5–500 бар
Конструкция:
VSE1 с открытой крышкой
VSE2 обычный груз
VSE4 с нагрузкой для малых давлений
VSE5 уравновешенный сильфон
VSR? с регулируемой продувкой
Материал корпуса:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.4308/SA351 CF8
1.4581/SA351 CF8MC
1.6220/SA352 LCC
Другие материалы доступны по запросу
Принадлежности:
охлаждающие камеры, балансирный поршень, подъемный рычаг, испытательная заглушка, индикатор положения, мягкое седло

Документация и чертежи