Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P001263

Предохранительный клапан высокого давления Sempell, модель VSE0

Product Description

Надежная и экономичная защита от превышения давления для тепловой разгрузки и многих других областей применения.

Особенности

  • Полностью универсальные соединения: фланцы и резьба соответствуют DIN и ASME, концы под приварку
  • Кованый корпус из аустенитной нержавеющей стали
  • Широкие возможности индивидуального исполнения для соответствия различным условиям применения.
  • Простота технического обслуживания
  • Опциональное мягкое седло для улучшения герметичности
Размер входного отверстия:
DN 15–25
NPS 1/2–1
Номинальное давление
PN 10–400
класс 150–2500
Температура:
от –200 до +200 °C
от –300 до +400 °F
Установка давления
1–400 бар
Диаметр диафрагмы:
7,5 мм или 9 мм
Конструкция:
фланцы и резьба по DIN и ASME
Материал корпуса:
1.4301/SA182 F304
Принадлежности
Мягкое седло, подъемный рычаг, испытательная заглушка

Документация и чертежи