Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P001302

Байпасный клапан высокого давления Sempell модели 315

Product Description

Серия байпасных клапанов высокого давления для турбин и клапанов кондиционирования пара, обеспечивающих большую надежность и гибкость в предельно тяжелых условиях работы

Особенности

  • Корпус, оптимизированный для защиты от воздействия нагрузок.
  • Пар способствует открытию.
  • Безопасное положение: открыт.
  • Возможна непрерывная эксплуатация.
  • Отличное поведение при низком уровне нагрузки.
  • Трим с несколькими ступенями.
  • Низкий уровень шума и отсутствие вибрации.
  • Внутренний отбор пара для распыления.
  • Отсутствие термического удара.
  • Малая длина испарения.
  • Привод: гидравлический.
Размер:
DN 150–1500
NPS 6–60
Давление:
До 320 бар
До класса 4500
Температура:
от & #8211;29 °C до 630 °C
Материал:
1.7383/1.4903/1.4901
SA 182 –F22 /–F91 /–F92
Прочие материалы по запросу
Присоединение:
Конец под приварку в соответствии с ASME B16.25 или ISO 9692–1

Документация и чертежи