Tescom-P-26-2300

Гидравлический регулятор противодавления серии 26-2300 TESCOM™

Product Description

Серия 26-2300 представлена высокоточным регулятором противодавления с измерительной мембраной. Он управляет давлениями до 500 фунт/кв. дюйм изб. / 34,5 бар и обеспечивает несколько значений Cv от 0,02 до 1,0. Купольные и пневматические версии для дистанционного управления или для использования с электропневматическим контроллером ER5000 для автоматизации. Идеален для применения в гидро- и пневмоистытаниях, при калибровке и управлении давлением на выходе из насоса.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 0-50, 0-150, 0-250 фунт/кв. дюйм изб. / 0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 303, нерж. сталь 316 или алюминий 2024-T351
Мембрана, уплотнительные кольца: Buna-N
Седло основного клапана, уплотнения: Teflon®
Остальные детали: нерж. сталь марки 300
Рабочая температура
от -15 до 165 °F / от -26 до 74 °C (Для расширенного диапазона температур от -40 до 400 °F / от -40 до 204 °C обращайтесь в компанию TESCOM)
Типоразмер отверстий
Тип входного и выходного порта: SAE, NPTF, MS33649
Размер входного и выходного порта: 1/4", 3/8", 1/2"
Пропускная способность
Cv = 0,60
Тип нагрузки
Пружина, воздух, купол
Вес изделия
Нерж. сталь: 2,25 фунта / 1,0 кг
Алюминий: 1,25 фунта / 0,6 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Перепад между давлениями отрывания и закрывания - 2% от заданной величины
  • Легкая настройка, низкий момент управления рукояткой
  • Пузырьковый запор при всех давлениях перегрузки
  • Доступны четыре значения пропускной способности:
      Cv = 0,60 стандартное
      Cv = 0,06, 0,12, 1,0 опция
  • Доступны исполнения с пружинным, купольным и пневматическим нагружением
  • Установка на панели в стандартном исполнении
  • Совместим с электропневматическим контроллером ER5000 TESCOM

Документация и чертежи