Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-4700

Промышленный регулятор противодавления газа серии 44-4700 TESCOM™

Product Description

Серия 44-4700 — это чрезвычайно чувствительный регулятор противодавления, имеющий высокую степень чистоты для специальных, горючих и промышленных газов для управления низким и вакуумметрическим давлением. Антидиффузионное металлическое мембранное уплотнение обеспечивает чистоту газа и целостность. Идеален для применения в аналитических, пробоотборных системах и в пилотных установках.

Максимальное входное давление
50 мм рт. ст. абс. - 15 фунт/кв. дюйм изб. / 1 бар
50 мм рт. ст. абс. - 50 фунт/кв. дюйм изб. / 3,4 бар
50 мм рт. ст. абс. - 100 фунт/кв. дюйм изб. / 6,9 bar
50 мм рт. ст. абс. - 150 фунт/кв. дюйм изб. / 10,3 бар
Материал изготовления
Корпус и мебрана: нерж. сталь 316
Крышка: латунь с химическим никелированием
Седло: Teflon®
Основной клапан с пружиной и смещение: нерж. сталь 316
Остальные части
Нержавеющая сталь 316
Рабочая температура окружающей среды
От -40°F до 165°F / от -40°C до 74°C
Типоразмер отверстий
1/4 дюйма, 3/8 дюйма
SAE, NPTF, MS33649, HPIC
Пропускная способность
Cv = 0,04, 0,30 дополнительно:
Тип нагрузки
Пружина
Вес изделия
2,75 фунта / 1,2 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Мембрана из нержавеющей стали марки 316 обеспечивает герметичность уплотнения металл-металл и превосходную чувствительность
  • Большая степень расширения площади седла обеспечивает низкий перепад между давлением открытия и закрытия и превосходную воспроизводимость
  • Отрицательное смещение пружины для вакуумных систем
  • Регулируемый ограничитель максимального выходного давления
  • Доступны модели, отвечающие требованиям стандарта NACE

Документация и чертежи