TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Model A26 Differential Pressure Manifold
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Model A26 Differential Pressure Manifold
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Direct mounting compact design requires minimum space for operation and installation with fewer potential leak points.
Cost savings when manifolding the valves by eliminating several parts used in conventional methods of ‘piping up’.
Free-swivelling ball end stem ensures perfect alignment, providing repetitive bubble-tight shutoff and long life.
PTFE or graphite packing below stem threads prevents lubricant washout and thread corrosion.
Back seat stem prevents blowout or accidental removal while in operation.
Threaded ¼” NPT vent ports allow vent to be piped away safely. Supplied plugged as standard.
Couples directly via standard instrument side flanged connections on 2⅛” (54 mm) centers.
Standard pipe bracket bolts directly to the manifold providing a rigid support for the transmitter. Instrument can be removed easily for service or repair.