Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-BE

Двухступенчатый регулятор давления серии BE TESCOM™

Product Description

Регулятор серии BE отдельно функционирует как источник управляющего (пилотного) давления или может быть использован для преобразования большинства регуляторов низкого давления в двухступенчатый редуктор. Идеален в качестве регулятора для предварительного ограничения давления, может быть объединен с одноступенчатым регулятором для создания двухступенчатого регулятора, подключен как тройник для создания источника управляющего давления и без вентиляции.

Номинальное давление
Максимальное входное давление: 6000 фунт/кв. дюйм изб. / 414 бар
Максимальное выходное давление: см. селектор выбора номера детали
Материал корпуса
Латунь, никелированный алюминий, нержавеющая сталь 316
Материал поршня
Латунь (только корпуса из латуни и алюминия)
нерж. сталь 316 (только корпуса из нерж. стали 316)
Материал седла
ПТФЭ, CTFE, полиимид
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, Kalrez®, Viton®, этиленпропилен (E.P.), уретан
Материал фильтра
Бронза, нержавеющая сталь
Рабочая температура
См. индекс выбора чертежных номеров
Типоразмер отверстий
1/8" внутр. резьба NPTF, 1/4" внутр. резьба NPTF, 1/8" нар. резьба NPTF, 1/4" нар. резьба NPTF, 1/8" внутр. резьба SAE, 1/4" внутр. резьба SAE, 1/8" нар. резьба SAE, 1/4" нар. резьба SAE
Пропускная способность
Cv = 0,02
Вес изделия
0,5 фунта / 0,2 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Материал: никелированный алюминий, латунь и нержавеющая сталь 316
  • Отсечка при повышенном давлении для сохранения герметичности
  • Обратная спадающая входная характеристика для применений с чувствительным оборудованием
  • Предварительная настройка на заводе, соответствующая стандартным условиям работы
  • Применение для низкого расхода: Cv = 0,02
  • 6000 фунт/кв. дюйм изб. / 414 бар на входе, 0-450 фунт/кв. дюйм изб. / 0-31 бар на выходе
  • Различные конфигурации портов для манометров и предохранительных клапанов

Документация и чертежи