Одноступенчатый регулятор серии PH1600 TESCOM™

Product Description

Серия PH-1600 — это часть нашей линейки продукции Pharmpure. Эти одноступенчатые регуляторы для высокого расхода и чистых сред имеют компактное исполнение VI класса согласно USP (фармацевтика США) и одобренную BPE конструкцию, разрешенную для применения в биотехнической и фармацевтической отраслях. Регулятор обеспечивает расход до 400 станд. куб. фут/мин / 11320 станд. л/мин. Мембрана из материала Gylon® гарантирует чистоту газа и отсутствие утечек. Идеален при использовании чистого пара для обеззараживания и наддува воздушной прослойки резервуара.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 300 фунт/ кв. дюйм изб. / 20,7 бар
Диапазон давлений на выходе
: 0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 фунт/ кв. дюйм изб. / 0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 316L
Мембрана: Gylon®
Седло, клапан: Этиленпропилен
Уплотнительные кольца: Этиленпропилен
Пружина клапана: Elgiloy®
остальные детали: нерж. сталь 316
Рабочая температура
от -20 до 300 °F / от -28 до 148 °C
Типоразмер отверстий
1/2", 3/4", 1", 1-1/2"
санитарная, Труба
1/4" HPIC

1/2" размер порта по ограничению регулятора для Cv = 2,5
3/4" размер порта по ограничению регулятора для Cv = 3,5
Пропускная способность
1/2" размер порта: Cv = 2,5
3/4" размер порта: Cv = 3,5
1 & 1-1/2" размер порта: Cv = 5,0
Тип нагрузки
Пружина, купол
Вес изделия
16 фунтов / 7 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Пропускная способность до Cv = 5,0
  • Мембрана из материала Gylon®
  • Низкий статизм, высокий расход
  • Пять диапазонов выходного давления
  • Точное регулирование давления вплоть до 250 фунт/ кв. дюйм изб. / 17,2 бар
  • Доступны приварные санитарные соединения и оконцовки труб
  • Расходные материалы соответствуют USP Класс VI
  • Исполнение согласно BPE 2009