Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-PH2200

Одноступенчатый регулятор серии PH2200 TESCOM™

Product Description

Серия PH-2200 — это часть нашей линейки продукции Pharmpure. Эти одноступенчатые регуляторы для чистых сред имеют компактное исполнение VI класса согласно USP (фармацевтика США) и одобренную BPE конструкцию, совместимую со специальными, коррозийными и самовоспламеняющимися газами при расходе < 5 станд. куб. фут/мин / 142 станд. л/мин. Антидиффузионное металлическое мембранное уплотнение обеспечивает чистоту газа и целостность. Идеален для применения газового барботажа, чистого пара для обеззараживания, в трансферных панелях и при низких расходах специальных газов.

Максимальное входное давление
150 фунт/кв. дюйм изб. / 10,3 бар
Диапазоны выходного давления
Пружина (рукоятка): 0-10, 0-25, 0-50 и 0-100 фунт/кв. дюйм изб. / 0-0,69, 0-1,7, 0-3,4 и 0-6,9 бар
Пружина смещения и купол: 0-100 фунт/кв. дюйм изб. / 0-6,9 бар (см. выбор номера детали для более детальной информации)
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316L
Материал седла
Тефлон®, PEEK-OPTIMA® или PEEK-Classix®
Фрикционная втулка
Внутр.: Teflon®
Наружн.: нерж. сталь 316
Мембрана и направляющая клапана
Нержавеющая сталь 316
Держатель седла
Nitronic 60
Остальные части
Нержавеющая сталь 316
Рабочая температура (только среда):
Седло из материала Teflon®: от -40 до 165 °F / от -40 до 74 °C
Седло из материала PEEK-OPTIMA® или PEEK-Classix®: от -40 до 400 °F / от -40 до 204 °C
Типоразмер отверстий
Тип входного и выходного порта: санитарный, труба
размер входного и выходного порта: 3/8" (только труба), 1/2"
Пропускная способность
Cv = 0,06, 0,15 и 0,24
Тип нагрузки
Пружина, пружина смещения, купол
Вес (приблизительно)
2,0 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Цельнометаллическая конструкция корпуса регулятора из нержавеющей стали 316L
  • Доступны модели, отвечающие требованиям FDA/USP
  • В наличии сертификат соответствия для чистых сред: содержит актуальные сертификаты материалов, регистрацию сварочных работ и ведомость материалов
  • Стандартом является шероховатость поверхности корпуса 15 или 32 Ra микродюймов/ 0,38 или 0,81 мкм
  • Точное управление давлением
  • Доступен порт для манометра
  • Исполнение согласно ASME BPE 2009

Документация и чертежи