Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-PH3200

Одноступенчатый регулятор серии PH3200 TESCOM™

Product Description

Серия PH-3200 — это часть нашей линейки продукции Pharmpure. Эти одноступенчатые регуляторы для высокого расхода и чистых сред имеют компактное исполнение VI класса согласно USP (фармацевтика США) и одобренную BPE конструкцию, разрешенную для применения в биотехнической и фармацевтической отраслях. Регулятор обеспечивает расход газа 5–50 станд. куб. фут/мин / 142–1416 станд. л/мин. Антидиффузионное мембранное уплотнение «металл — металл» обеспечивает чистоту газа и целостность. Идеален для применения газового барботажа, чистого пара для обеззараживания и в трансферных панелях.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 500 фунтов/ кв. дюйм изб. / 34,5 бар
Диапазон давлений на выходе
: 0–25, 0–50, 0–100, 0–150 фунтов/ кв. дюйм изб. / 0–1,7, 0–3,4, 0–6,9, 0–10,3 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 316L
Седло: Teflon®, PEEK-OPTIMA® или PEEK-Classix®
Уплотнительное кольцо: этиленпропилен
Держатель седла: Nitronic 60
Мембрана, остальные детали
Нержавеющая сталь 316
Рабочая температура (только среда)
Седло из материала Teflon®: от –40 до 74°C / от –40 до 165°F
Седло из материала PEEK-OPTIMA® или PEEK-Classix®:/ от –40 до 204°C / от –40 до 400°F
Типоразмер отверстий
Тип входного и выходного порта: санитарный, труба
Размер входного и выходного порта: 1/2", 3/4"
Пропускная способность
Cv = 1,8, 1,0
Тип нагрузки
Пружина
Масса (приблизительно)
3,5 фунта / 1,6 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Цельнометаллическая конструкция корпуса регулятора из нержавеющей стали 316L
  • Доступны модели, отвечающие требованиям FDA/USP
  • В наличии сертификат соответствия для чистых сред: содержит актуальные сертификаты материалов, регистрацию сварочных работ и ведомость материалов
  • Стандартом является шероховатость поверхности корпуса 15 или 32 Ra мкдюйм/ 0,38 или 0,81 мкм
  • Точное управление давлением
  • Доступен порт для манометра
  • Исполнение согласно ASME BPE 2009

Документация и чертежи