Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-Regulus 4

Двухступенчатый регулятор Regulus 4 TESCOM™

Product Description

Двухступенчатый понижающий регулятор давления Regulus 4 со встроенным предохранительным клапаном чрезвычайно чувствителен (диапазон мбар) для газов с чистотой до 5,0. Идеален для применения в качестве линейного регулятора давления. Используется для неагрессивных газов, обслуживания кислорода и обычно применяется в производственных испытаниях.

Номинальное давление
Максимальное входное давление: 290 фунт/кв. дюйм изб. / 20,0 бар
диапазоны выходного давления
0,07–0,73, 0,73–7,25, 2,9–22, 14,5–58 фунт/кв. дюйм изб.
5–50, 50–500 мбар, 0,20–1,5, 1,00–4,0 бар
Материал
Корпус: алюминий
Мембрана: бутилкаучук с покрытием ПТФЭ
Седло: нитрил (NBR)
Типоразмер отверстий
Входной
адаптер: M16 x 1,5
Корпус: G 3/4"
Выход: G 1 1/4"
Манометр: G 1/2"
Предохранительный клапан: L12, DIN 3853 (M18x1,5 + конус)
Рабочая температура
От –20 до 70°C / от –4 до 158°F
Жидкая среда
Некоррозийные газы с чистотой газа до 5,0 (99,999 об. %)
Номинальный расход
Максимум 72 (воздух, м3/ч)
Вес изделия
9,3 фунта / 4,2 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Регулирование в диапазоне мбар
  • Две ступени для постоянного выходного давления
  • Точное регулирование давления
  • Высокий расход до 1200 станд. л/мин (воздух)
  • Встроенный предохранительный клапан

Документация и чертежи