Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-52M

TopWorx™ GO™ Switch модели 52M

Product Description

TopWorx™ 52M — миниатюрный датчик положения с сухим контактом и чувствительной поверхностью из нержавеющей стали 316L в корпусе 12 мм промышленного стандарта. 52M не требует питания для работы, нечувствителен к полярности, для него не нужно указывать тип NPN или PNP, он отличается простым подключением и может служить удобной альтернативой для замены индуктивных датчиков положения. 52M имеет как широкий рабочий диапазон тока от 5 мА до 2 А при 24 В пост. тока, так и температур — от -40 °C до 100 °C.

Дистанция обнаружения
1,5 мм
Гистерезис
0,2 мм
Мишень
Черный металл или магнитный материал (N)
Электрические характеристики постоянного тока
2 А при 24 В пост. тока
Электрические характеристики переменного тока
2 А при 120 В перем. тока
Макс. начальное сопротивление контактов
0,5 Ом
Макс. частота коммутации
10 Гц
Диапазон рабочей температуры
От -40 °C до 100 °C
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316L

Особенности

  • Не потребляет энергии
  • Нечувствителен к полярности, не нужно указывать тип NPN или PNP
  • Устойчивость к электромагнитным и радиочастотным помехам и полям, создаваемым сварочным оборудованием
  • Простая конфигурация контактов
  • Повышенный номинальный ток
  • Расширенный диапазон температур
  • Поверхность датчика из нержавеющей стали
  • Быстрая поставка

Документация и чертежи