Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-HART 7

Протокол TopWorx™ HART 7

Product Description

Протокол HART 7 в оборудовании TopWorx™ позволяет получить доступ к критически важным эксплуатационным и диагностическим данным автоматических блоков двухпозиционных клапанов. Мощное и простое в использовании решение с HART 7 предлагает передовые функции и надежный сигнал 4–20 мА, которые призваны повысить экономичность эксплуатации и техническую готовность оборудования. Среди преимуществ: индикация поворота четвертьоборотной арматуры, индикатор для пневматических приводов, индикатор для двухпозиционных клапанов.

Напряжение на выводах устройства
Мин.: 10,0 | Станд.: 24 В пост. тока | Макс.: 39 В пост. тока
Линейность (1/4 оборота)
1 % от диапазона
Гистерезис
0,50 %
Воспроизводимость
0,50 %
Вращение вала
Мин.: 20° | Макс.: 180° (для получения информации о дополнительных значениях измерения вращения вала обратитесь на завод-изготовитель)
Диапазон рабочей температуры
Мин.: -40 °C | Макс.: 80 °C
Сопротивление и емкость устройства
Rx: 27,12 кОм | Cx: 6,11 нФ при 950 Гц
Высокий уровень (H) сигнала тока согласно NE43
22,3 мА
Низкий уровень (L) сигнала тока согласно NE43
< 3,5 мА
Потребляемый ток многоточечной линии
4,0 мА
Пусковое напряжение
10,0 В

Особенности

  • Протокол HART является глобальным стандартом в сфере автоматизации технологических процессов
  • Снижение незапланированных простоев
  • Повышение надежности производства
  • Снижение расходов на техническое обслуживание
  • Диагностика потенциальных проблем с устройствами
  • Простая, надежная конструкция и удобство использования
  • Светодиоды для индикации открытого или закрытого положения
  • Третий светодиод для индикации аварийных сигналов
  • Кнопочный интерфейс для запуска и наладки по месту и просмотра первичных переменных и неисправностей

Документация и чертежи