Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Yarway-P-P000505

Дроссельный клапан Yarway Hy-Drop

Product Description

Обеспечьте контроль над разрушающими нагрузками, связанными с высоким перепадом давления, путем быстрого рассеивания энергии.

Особенности

  • Дросселирование в двойном диапазоне: основной диапазон плюс диапазон сверхмощной продувки.
  • Быстрое рассеяние энергии позволяет контролировать разрушающие силы, возникающие при больших перепадах давления.
  • Точные и воспроизводимые настройки: шкала точной установки гарантирует точность настройки и возможность надежной повторной настройки.
  • Быстросменный диск: вставьте взаимозаменяемый диск-шток в корпус клапана для изменения размера проходящего сечения.
  • Направляемый диск снижает вибрацию и шумы.
  • Конструкция с подвижным диском: обеспечивает многопозиционную посадку и гарантирует соосность поверхностей седла и диска. Это обеспечивает надежную защиту от преждевременных отказов вследствие трения седла об диск, что часто наблюдается в клапанах с цельной конструкцией диска и штока.
  • Двухфункциональный диск: с раздельными поверхностями для отсечки и дросселирования.
  • Седло со стеллитовым покрытием Stellite® обеспечивает коррозионностойкость и износостойкость.
  • Ремонт без демонтажа с трубопровода: инструмент повторной посадки Yarway может использоваться для врезки нового седла без демонтажа с трубопровода.
  • Возможность перенастройки: клапан Hy-Drop® имеет возможность надежной перенастройки для включения программ совмещенной работы с различными вариантами точного регулирования потока.
  • Ремонт без демонтажа с трубопровода: инструмент повторной посадки Yarway может использоваться для врезки нового седла без демонтажа клапана с трубопровода.
  • Приведение двигателя в действие: для местной или удаленной работы.
Сложные условия эксплуатации
Воспламенение, кавитация
Характеристика расхода
Линейная
Материал
Углеродистая сталь, металл, сталь
Material
Carbon Steel, Metal, Steel
Класс давления
ASME
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Типоразмер клапана
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/4 / DN 32
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Концевые соединения
Сварное соединение враструб

Документация и чертежи