Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Yarway-P-P000989

Запорно-регулирующие клапаны Yarway серии 5525/5535

Product Description

Комбинированный клапан и устройство управления потоком со специальным микрометром и указателем для установки клапана с 1/100 поворотом маховика.

Особенности

  • Стандартное оборудование включает шкалу точной установки с индикатором для обеспечения точных воспроизводимых настроек.
  • Доступен класс давления 800 по стандарту ASME, для резьбового соединения (FNPT) и под приварку враструб.
  • Клапаны доступны с дисками с четырьмя V-образными вырезами для оптимальной регулируемости и прохождения потока.
  • Все внутренние поверхности проходят тщательную механическую обработку для обеспечения максимальной эффективности.
  • Обновляемые кольца для седла изготовлены из закаленной нержавеющей стали со стеллитовым покрытием.
  • Диск закаливается, шлифуется и притирается, чтобы обеспечить точное, герметичное уплотнение.
  • Стандартный материал - корпус из углеродистой стали (ASME SA105), запорный механизм (трим) из нержавеющей стали с 13% содержанием хрома.
  • Набивка GRAFOIL® в стандартной комплектации.
  • Соответствие требованиям ASME 16.34 и стандарта ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел I.
Сертификаты
ASME B31.1
Концевые соединения
Резьбовое, под приварку враструб
Применение
Котлы-утилизаторы, котлы, котел, котел на биомассе и энергетический котел
Конструкция корпуса
Укороченный
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Приварное враструб, резьбовое
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Запорно-регулирующие клапаны
Типоразмер клапана
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Запорно-регулирующие клапаны

Документация и чертежи