ppl-rmt-en-functional_safety-h003

Functional Safety

Modern solutions for bringing process loops to a safe state, without compromise

Что такое функциональная безопасность?

Стандарт IEC 61508 определяет функциональную безопасность как отсутствие неприемлемых рисков физических травм или ущерба для здоровья людей, прямого или косвенного, в результате повреждения имущества или оборудования.

Это часть общей безопасности, которая зависит от правильной работы системы или оборудования в ответ на входные сигналы. Функциональная безопасность — это выявление потенциально опасного состояния, которое приводит к активации защитного или корректирующего механизма устройства для предотвращения возникновения опасных событий или уменьшения последствий опасного события.

Read More...
Click to continue reading Что такое функциональная безопасность?

How it Works

Системы противоаварийной защиты (СПАЗ)

Противоаварийная защита (ПАЗ) считается отдельным процессом по отношению к базовой системе управления, поскольку ПАЗ предназначена для перевода процесса в «безопасное состояние» в случае возникновения критической ситуации.

Противоаварийная защита включает несколько противоаварийных функций (SIF). Каждая противоаварийная функция имеет определенный уровень целостности безопасности (SIL), необходимый для достижения функциональной

безопасности. Каждая функция SIF представляет собой отдельный или взаимосвязанный контур, состоящий из датчиков, логического решающего устройства и исполнительного элемента управления.

Стандарты безопасности

На технологической установке невозможна работа без риска или стопроцентная надежность. Поэтому одной из первых задач разработчика ПАЗ является выполнение анализа допустимых рисков, чтобы определить, какой уровень безопасности необходимо обеспечить. Стандарт IEC 61508 (Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем) является общим стандартом, который охватывает функциональную безопасность, связанную со всеми видами планов переработки и производства. Стандарты IEC 61511 и ISA S84.01 (заменены на ISA 84.00.01-2004) являются стандартами, характерными для перерабатывающей

промышленности. Все три стандарта используют модель жизненного цикла, основанную на характеристиках, и определяют точные уровни безопасности, лучшие практики и количественные доказательства соответствия нормативам.

Логические вычислители

Цель этого компонента определить

действия, требуемые исходя из собранной информации. Используются высоконадежные логические вычислители, которые обеспечивают как отказоустойчивую работу, так и сохранение работоспособности при отказе отдельных элементов. Обычно это контроллер, который считывает сигналы с датчиков и выполняет запрограммированные действия, чтобы предотвратить опасность, предоставляя выходные данные исполнительному элементу (элементам) управления.

Логические блоки часто являются программируемыми или непрограммируемыми устройствами, но также могут быть механическими в форме переключателя, служащего для приведения в действие аварийной защиты.

Исполнительные элементы системы управления

Исполнительные элементы управления реализуют действие, определяемое логическим блоком. Этот исполнительный элемент управления, как правило, представляет собой автоматический двухпозиционный клапан с функцией закрытия или открытия клапана при отказе.Для увеличения возможностей диагностики и поддержки проверки частичного хода клапана иожет быть добавлено цифровое интеллектуальное устройство.

Крайне важно, чтобы все три элемента ПАЗ функционировали так, как предусмотрено, чтобы в случае чрезвычайной ситуации безопасно отключить технологическую установку.

Полевые датчики

Полевые датчики используются для сбора информации, необходимой для

определения наличия чрезвычайной ситуации. Назначением этих датчиков является измерение параметров техпроцесса (т. е.

температура, давление, расход, плотность и т. д.), чтобы определить, находится ли оборудование или техпроцесс в безопасном состоянии.

Типы датчиков варьируются от простых пневматических или электрических реле до интеллектуальных датчиков с встроенной диагностикой. Эти датчики предназначены для обслуживания ПАЗ и имеют технологические клапаны, которые отделены от технологических клапанов, используемых обычными датчиками информации о техпроцессе.

Услуги и консалтинг

Media & Case Studies

Hear industry leading experts discuss overfill prevention with unique 2-in-1 technology.

Learn how fast, easy and efficient proof-testing supports safe operations

Please enable JavaScript to use this website.