Hero-Digital Isolation Solutions

Цифровые решения для запорной арматуры

Воспользуйтесь нашими проверенными решениями и опытом, чтобы избавиться от предположений о работе вашей системы клапанов противоаварийной защиты

Цифровые решения для запорной арматуры

Что такое цифровые решения для запорной арматуры?

Цифровые решения для запорной арматуры специально разработаны для критически важных применений, где безопасность является первостепенной задачей. В качестве исполнительного элемента в рамках Системы противоаварийной защиты (СПАЗ) каждое решение состоит из клапана, привода и цифрового контроллера клапана, которые сертифицированы по SIL как комплексное решение. Вспомогательное оборудование, такое как регуляторы, объемные бустеры и концевые выключатели дополняет данное решение, обеспечивая безопасность, надежность и требуемую работу арматурного узла в составе СПАЗ.

Read More...
Click to continue reading Что такое цифровые решения для запорной арматуры?

Технически продуманное решение

ФУНКЦИИ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Система противоаварийной защиты включает несколько противоаварийных функций (SIF). Каждая функция системы противоаварийной защиты имеет определенный уровень целостности безопасности (SIL), необходимый для достижения функциональной безопасности Каждая функция SIF представляет собой отдельный или взаимосвязанный контур, состоящий из датчиков, логического вычислителя и исполнительного элемента управления.

Полевые сенсоры используются для получения информации, необходимой для обнаружения чрезвычайных ситуаций.

Логические вычислители определяют, какие действия необходимо предпринять на основе собранной информации.

Исполнительные элементы управления реализуют действие, определяемое логическим блоком. Этот исполнительный элемент управления, как правило, представляет собой автоматический двухпозиционный клапан с функцией закрытия или открытия клапана при отказе.

ВЫГОДЫ РЕШЕНИЯ

Цифровые решения для запорной арматуры помогут ускорить установку и сократить время простоя оборудования, повысить контроль и оптимизацию процессов, повысить уровень безопасности и эффективности, снизить затраты на персонал и обеспечить соответствие новым нормам и стандартам.

В зависимости от требований процесса вы можете получить сертификаты SIL для отдельных компонентов или для всей клапанной сборки — все это полностью поддерживается нашей командой сертифицированных специалистов по функциональной безопасности и инженеров по продуктам.

Характеристики оборудования решения

Проверенные и испытанные продукты Emerson объединяются, чтобы создать надежное комплексное решение, включающее в состав клапаны, приводы, контроллеры, регуляторы и другое вспомогательное оборудование Emerson. Мы проверяем функциональность всех решений и предоставляем полную заводскую документацию для поддержки нашей непревзойденной производительности.

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk
Many end users and EPCs face challenges with automated SIS/ESD valve assemblies. This webinar explores how to solve those challenges and uncomplicate your SIS final element with Emerson’s Fisher™ Digital Isolation™ Solution.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Please enable JavaScript to use this website.