Дозирование топлива
Безопасное хранение, транспортировка и доступ к традиционным и альтернативным видам топлива благодаря оборудованию Emerson для дозирования топлива.
Регуляторы, клапаны, электрическая арматура и компоненты Emerson составляют надежные решения по дозированию топлива для перевозчиков топлива и организаций, выполняющих отгрузку топлива. Emerson работает на рынках как традиционных, так и альтернативных видов топлива, предлагая решения, которые минимизируют риск взрывов, ядовитых испарений и других опасностей, связанных с хранением и дозированием топлива, и гарантирует при этом стабильную отгрузку топлива конечным пользователям, независимо от вида топлива.
Снижайте время простоя и расходы на техническое обслуживание, связанные с хранением и распределением газа высокого давления и жидкого топлива с помощью регуляторов, клапанов, уплотнений и фитингов для опасных условий эксплуатации, которые управляют потоком топлива, давлением, смешиванием и отключением станций набора топлива.
Отключение и безопасность являются критичными для дозирования сжатого природного газа или водорода. Наши регуляторы защищают от переливов путем снижения давления раздаточного модуля. С целью предотвращения возгорания паров, наши уплотнения и фитинги электрооборудования на клапанах являются взрывоустойчивыми и защищенными от воспламенения пыли.
Наши клапаны из нержавеющей стали подходят для экстремальных климатических условий и имеют высокий класс давления и конструкцию для больших потоков для снижения времени наполнения и обеспечения опыта разлива топлива, схожего с обычным топливом.
Гибкие соединения Appleton
Кабельный соединитель Appleton TMC2X
Компания Emerson поставляет клапаны, изготовленные по спецификациям заказчика, для контроля смешивания и пропускания октанового топлива в измерительный прибор, обеспечивая точное распределение бензина в любых климатических условиях. Отсечные, двухступенчатые и пропорциональные клапаны, изготовленные по спецзаказу, обеспечивают удобный и безопасный способ заполнения.
Наши прочные фитинги образуют кабельные каналы и корпуса для минимизации прохода газов и паров и предотвращают прохождение пламени с одной части кабелепровода или кабельной системы на другую.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.