Hero-H003-IND_REF_Pumps_001

Насосы

Повышайте эффективность производства и технического обслуживания благодаря улучшему пониманию работоспособности насоса.

Предотвращение влияния проблем с насосами на производительность

Техническое обслуживание насоса является важной частью эффективной работы и поддержания процесса, но при нерегулярных проверках вручную обнаружить предпосылки отказа насоса может быть непросто. Решения Emerson для насосов помогают заранее обнаружить неполадки в работе и неизбежный отказ, что позволяет проводить техническое обслуживание по мере необходимости.  Благодаря круглосуточному отслеживанию состояния насоса технические специалисты и операторы могут своевременно принимать корректирующие меры для обеспечения непрерывного производства.

Read More...
Click to continue reading Предотвращение влияния проблем с насосами на производительность

Решение в действии

Важно вовремя обнаружить появление кавитации в насосе, поскольку кавитация может повысить риск возникновения вибрации, которая в конечном итоге приведет к отказу уплотнения. Компания Emerson предлагает ассортимент преобразователей и датчиков вибрации и давления для линий всасывания и нагнетания, а также простую интеграцию с Asset Management Software (AMS) для эффективного обнаружения явлений кавитации и поддержания надежной работы насосов.

Технологические насосы для грязных условий эксплуатации часто используют фильтр на всасывании для ограничения повреждения из-за избыточного мусора, но когда фильтр забивается, он может ограничить поток и в итоге привести к кавитации, высоким уровням вибрации и сбоям уплотнения. Преобразователи дифференциального давления Emerson могут обнаруживать помехи потока и передавать своевременные сигналы тревоги, благодаря чему можно исправить проблемы, не нанося вред насосу.

Несоосность, износ подшипников, кавитация, а также турбулентность иногда являются факторами, которые могут привести к чрезмерной вибрации, а в последствии к сбою насоса. Emerson предлагает современное программное обеспечение для мониторинга и защиты, которое обеспечивает онлайн-измерения вибрации и измерения температуры подшипника, включая анализ через спектр и форму волны для эффективного мониторинга состояния насоса. При онлайн-мониторинге время, которое вы сэкономите на поиски проблем, можно перераспределить для решения ваших реальных проблем с насосом.

Отсутствие мониторинга уровня уплотняющей жидкости может привести к тому, что превышение или занижение этого уровня останется незамеченным, в результате чего может возникнуть неисправность механического оборудования и, как следствие, отказ технологических насосов.  Кроме того, использование традиционных контрольных измерений по маршруту или коммутаторов измерительных сигналов в резервуаре может быть нерегулярным и занимать много времени. Онлайн-мониторинг резервуаров для промывки вспомогательного уплотнения посредством специализированных измерительных преобразователей поможет устранить риск возникновения сбоев и снизить расходы на обслуживание.

Утечки углеводородов из-за прерывистой работы насосов могут дорого обойтись вашему производству и окружающей среде, особенно в резервуарных парках и других удаленных зонах, когда рядом нет никого, кто бы мог это заметить. Беспроводное решение Emerson для обнаружения утечек сочетает эффективные технологии беспроводного преобразователя с улучшенным датчиком углеводородов, который подает сигнал при первых признаках утечки, тем самым сводя к минимуму последствия инцидента и обеспечивая соответствие нормативным требованиям.

Сопутствующие документы

Please enable JavaScript to use this website.