Accurately measure dairy levels for a smooth, repeatable filling process, even in rapid-fill vessels and small tanks.
Maximize Reliability in Dairy Filling
The filling machine receives product from a supply tank. The repeatability of the filling process is critical and level measurement instrumentation is needed to ensure the smoothness of this process, even on small tanks were level changes rapidly.
Уровнемер Rosemount 1408H обеспечивает точное постоянное измерение уровня. Он разработан специально для пищевой промышленности и соответствует гигиеническим нормам. Уровнемер имеет гигиенические сертификаты (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG и т. д.), оснащен компактным полированным корпусом из нержавеющей стали и способен выдержать безразборную очистку и стерилизацию (CIP/SIP), что позволяет минимизировать риск загрязнения и обеспечить безопасность продукции.
Компактное исполнение позволяет установку в условиях ограниченного пространства, например в небольшие резервуары и емкости.
Технологическое соединение G1" совместимо со всеми адаптерами для гигиенических применений.
Электрический разъем M12 обеспечивает простоту установки и запуска.
Протокол цифровой связи
4–20 мА (3-проводной), IO-Link, реле
Функциональная совместимость
Дополнительное оборудование для подключения поставляется отдельно. Полный перечень кабелей, оборудования IO-Link и т. д. см. в листе технических данных.
Технологическое соединение
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent® и т. д. Полные технические характеристики см. в листе технических данных.
Сигнализатор 2110 обеспечивает надежный мониторинг предельных значений уровня с минимальными требованиями к обслуживанию. Подходит для общепромышленного применения и монтажа в местах с ограниченным пространством. Он идеально подходит для быстрой установки и выполняет базовые функции по предотвращению переливов. Санитарное заключение расширяет список применения в различных отраслях промышленности, включая пищевую. Сигнализатор Rosemount 2110 не имеет движущихся частей, не требует калибровки, и на него практически не влияют условия процесса. Компактный корпус из нержавеющей стали и быстроразъемное монтажное соединение отлично подходят для производителей, обслуживающих большое количество датчиков.
Магнитная контрольная точка упрощает проверку Rosemount 2110
Минимальные требования к установке и отсутствие необходимости калибровки позволяют снизить расходы
Тактовый светодиод показывает состояние сигнализатора
Рабочее давление
От -0,25 до 100 бар
Рабочая температура
от -40 до 150 °C
Безопасность
Испытан и одобрен TÜV на защиту от переливов в соответствии с нормами WHG
Please enable JavaScript to use this website.
Выберите страну/регион и язык
Выберите страну/регион
Выберите язык
Некоторые продукты в вашей корзине могут быть недоступны в выбранной стране. Они будут удалены из корзины после нажатия кнопки "ВЫБРАТЬ". Свяжитесь с нами, если вам нужна помощь при покупке продукта в другой стране.