ppl-tech-fact-mar-banner

Системы дополнительных измерений

Обеспечьте расширенную интеграцию с интегрированной системой контроля и мониторинга

Расширенная бортовая интеграция

Система включает в себя несколько функций, таких как контроль состояния двигателя, управление питанием, управление насосом и коллектором, контроль тяги, балансировки и крена, а также давления, температуры и других измерений. Система может взаимодействовать с оборудованием Emerson и других производителей и обеспечивает бесперебойную интеграцию на борту.

Read More...
Click to continue reading Расширенная бортовая интеграция

Решение в действии

  • Контролируйте характеристики двигателя при помощи легкого в использовании и настраиваемого ПО
  • Раздельный контроль основного и вспомогательных двигателей для получения детального анализа

Функция контроля двигателя - это полностью интегрированная часть нашей интегрированной системы контроля и мониторинга. Эта функция дает подробное представление о характеристиках двигателя и обеспечивает получение данных в реальном времени, предоставляет информацию, необходимую операторам для принятия мер в случае снижения производительности. 

  • Управляйте и контролируйте характеристики системы управления энергией с простым настраиваемым ПО
  • Интуитивное ПО для моделирования процессов, ориентированное на поток, обеспечивает быстрый обзор

Систему управления энергосистемой (PMS) можно полностью встроить в интегрированную систему контроля и мониторинга. Такие функциональные возможности обеспечивают тщательный контроль над операционной деятельностью всех отдельных компонентов в системе управления энергией. Операторы могут принимать безотлагательные меры для обеспечения непрерывной работы.

  • Мониторинг давления и состояния насоса для надежного управления жидкостью
  • Полная интеграция с системами измерением уровня в резервуарах и контроля грузов
  • Установите преобразователь давления Rosemount модели 2051 - полностью собранный для коллектора

Функция управления насосом и коллектором полностью интегрирована и интуитивно визуализирована во встроенную систему контроля и мониторинга.

  • Надежная индикация тяги, балансировки и крена

  • Измеряйте тягу при помощи уровнемеров Emerson для достижения наивысшей точности

При мониторинге тяги, балансировки и крена судна, вы получите надежные данные по продольному и поперечному углу/положению судна в воде. Это происходит при помощи компенсированных значений тяги или электронных креномеров.

  • Измеряйте давление и температуру в любом месте на борту для улучшения операций
  • Выбирайте из широкого ряда проводных и беспроводных продуктов Emerson

Компания Emerson предлагает широкий ряд морских датчиков, как проводных, так и беспроводных, предназначенных для измерения температуры, расхода и давления, монтируемых на палубе и в подпалубных помещениях. Обеспечьте легкую и безопасную связь благодаря нашему протоколу WirelessHART® с функцией самонастройки и экономьте значительное количество средств при установке и подключении.

Please enable JavaScript to use this website.