Криогенные и охлаждаемые резервуары
Упростите подключение КИПиА от поля до диспетчерской и обеспечьте точность измерений в течение всего срока службы
В криогенных резервуарах крайне важна безотказность измерительных приборов. Радарная технология обеспечивает надежное, практически не требующее обслуживания решение для высокоточного измерения уровня на большом диапазоне. Кроме того, она позволяет преодолеть трудности, связанные с влиянием пара, температурными воздействиями и низкой диэлектрической проницаемостью.
Компания Emerson предлагает широкий ряд решений по автоматизированному и высокоточному непрерывному измерению уровня и температуры, расчету запасов и обеспечению функциональной безопасности резервуара, например, предотвращению перелива, а также дистанционные контрольные испытания.
Системное решение включает в себя:
Эти криогенные резервуары используются для кратковременного хранения небольших объемов. Такие резервуары работают под давлением и имеют ограниченное количество отверстий. Растет потребность в повышении точности коммерческого учета и внедрении независимого измерения уровня и мер защиты от перелива.
Компания Emerson предлагает различные решения для удовлетворения потребностей заказчиков, включающие сочетание функций нескольких измерений через одно отверстие в резервуаре: