Машины для упаковки в ящики
Компания Emerson предоставляет усовершенствованные системы регулирования жидкостей и пневматические решения для упаковочного оборудования и узлов машин.
Широкий выбор предложений и международная поддержка компании Emerson являются несомненными преимуществами для производителей комплексного оборудования и конечных пользователей, работающих с высокоспециализированными и сложными системами упаковки в пищевой, фармацевтической и других отраслях. Наши уникальные решения и модули связи, прошедшие тщательные испытания, улучшают мониторинг за состоянием оборудования, функции безопасности и энергоэффективность, позволяя при этом более компактно разместить оборудование и повысить его производительность.
Гарантированное соблюдение изменяющихся стандартов безопасности оборудования способствует повышению пропускной способности и сокращению простоев упаковочной линии. Опираясь на современные технологии и свой экспертный опыт, Emerson создает комплексные решения для обеспечения безопасности упаковочного оборудования и снижения уровня риска для работников.
Наши ключевые изделия, например, зонированные клапанные системы безопасности, гарантируют соответствие стандартам безопасности оборудования (в том числе ISO 13849) без снижения производительности.
Решения Emerson с поддержкой IIoT, включая интеллектуальные пневматические устройства AVENTICS™, расходомеры воздуха, периферийные устройства и аналитическое программное обеспечение, позволяют заказчикам не только собирать данные от упаковочного оборудования, но и извлекать из них полезную информацию для полного понимания работы оборудования и принятия решений. Это помогает заказчикам осуществлять профилактическое обслуживание, повышать пропускную способность для улучшения качества и времени производственных циклов, а также повышать энергоэффективность и экологичность упаковочного оборудования.
Решения Emerson Automation Solutions повышают качество и ускоряют производство на многих предприятиях. Наша пневматика обеспечивает уникальный баланс между надежными технологиями и осторожным захватом и обработкой материала, одновременно помогая повысить гибкость решений и адаптировать их к различным производственным требованиям в условиях ограниченного пространства. Наши изделия могут быть также изготовлены по индивидуальному заказу для создания специализированных решений.