Переработка и упаковка мясной, рыбной и птицеводческой продукции
Портфель предлагаемой продукции охватывает все области применения пневматики в пищевом производстве — от начальной обработки до конечной упаковки.
Обеспечение безопасности при ручной и автоматизированной обработке мяса, рыбы и птицы — крайне сложная область, имеющая огромное значение как для производителей, так и для потребителей. Решения компании Emerson призваны обеспечивать соответствие технологических линий и зон гигиеническим стандартам и при этом поддерживать эффективность производства. Наши продукты выдерживают регулярные циклы очистки и технического обслуживания, сохраняя превосходные рабочие характеристики гигиеничности и производительности. Опираясь на глубокое знание компании Emerson специфики пищевой промышленности, наши заказчики имеют возможность подобрать конфигурацию решений под конкретное применение для достижения максимальной эффективности и экологичности.
Комплексные решения, всегда оптимально адаптированные к конкретной задаче переработки. Пневматические решения Emerson и решения для контроля потоков различных сред, разработанные специально для пищевой промышленности, внедряются с учетом индивидуальных потребностей и условий эксплуатации. От оборудования для первичной и вторичной упаковки до обеспечения конечных участков технологических линий — мы гарантируем производительность и бесперебойность технологических процессов в производстве мясной, рыбной и птицеводческой продукции в соответствии с конкретными санитарно-гигиеническими требованиями.
Пищевое производство — весьма сложное дело: оно не только должно быть рентабельным и высокоэффективным, но и соответствовать строгим санитарно-гигиеническим нормам. Продукты и системы Emerson упрощают и ускоряют процессы очистки в пищевых зонах и зонах брызг, обеспечивая надежность и длительный срок службы оборудования, перемещающего тяжелую продукцию и сырье. Наши решения помогут сократить время простоя технологических линий любой сложности без ущерба для безопасности.
Наши автоматизированные и пневматические решения оптимально подходят для широкого спектра упаковочных операций в пищевой промышленности — от горячего формования и фасовки в формы до упаковки с применением технологии холодной резки, обертывания термоусадочной пленкой и укладки на поддоны для дальнейшей транспортировки. Системные компоненты Emerson обеспечивают модульность упаковочных систем. Благодаря этому производители могут работать с разными видами продуктов и упаковки, поддерживая высокие показатели эффективности и своевременно поставляя продукцию.
Разработанные с учетом экологических требований и норм, а также эффективного использования электроэнергии, предлагаемые нами технологические системы помогают предприятиям по производству мясной, рыбной и птицеводческой продукции эффективно использовать воду и электричество, сокращать количество сточных вод, что позволяет конечным пользователям контролировать расходы. Помимо этого, внедрение таких технологий дает поставщикам продовольственных товаров дополнительные рыночные преимущества, поскольку все больше потребителей предъявляют повышенные требования к качеству и безопасности пищевых продуктов. Использование продукции Emerson во всех видах технологических операций в мясной, рыбной и птицеводческой промышленности способствует улучшению показателей эффективности производителей и помогает им гибко отвечать на ожидания покупателей.