Balance Of Plant (BOP) Solutions
Inadequate or failing balance of plant systems can severely disrupt plant availability and performance.
Maintaining your plant while ensuring it operates at peak efficiency requires attending to more than your boiler and turbine. With enhanced control and monitoring of balance of plant operations, you can reduce forced outages and derates as well as improve overall plant heat rate.
Working with Emerson, you can gain greater insight inefficient BOP systems and failing plant assets and take corrective actions before they impact your operation.
Градирни являются важным элементом при эксплуатации установки, но зачастую они имеют недостаточный уровень автоматизации и периодичность мониторинга из-за высокой стоимости внедрения системы неспрерывного мониторинга. Улучшая стратегии контроля и внедрения средств беспроводной автоматизации, вы можете поддерживать надежную работу за счет лучшего охлаждения конденсаторов для максимального увеличения мощности турбины.
Без чувствительных средств контроля, учитывающих цикличность, угольные заводы будут недостаточно эксплуатировать СКВ и ПГО. СКВ, например, может испытывать недостаточный температурный контроль и повышенный проскок аммиака. Такие условия могут привести к отложению солей аммиака или выбросам хлорид аммония или газообразного аммиака наряду со штрафами и санкциями. Модернизация стратегий управления и оборудования для автоматизации, в частности критически важных технологий по управлению расходом, обеспечивает эффективную работу устройства, независимо от цикличности.
Ваш персонал выполняет повседневные ручные проверки электрооборудования завода. Их обычно проводят в процессе инспекций, когда установка подвергается риску. Слабый контакт, ослабление соединения, износ, коррозия и влажность могут привести к катастрофическим последствиям. Развертывание стратегии непрерывного мониторинга для контроля состояния электрического оборудования позволит снизить риски и устранить необходимость проведения ручных проверок.
Проблемы с работой насосов могут ухудшить рабочие характеристики и даже вывести установку из строя. Заблаговременная диагностика проблемы - ключ к лучшей технической готовности установки. К сожалению, анализ общей вибрации практически не дает предупреждения о повреждении оборудования или надвигающемся сбое. Установка системы непрерывного мониторинга с технологией PeakVue позволяет передавать автоматические диагностические сигналы в вашу систему управления и заблаговременное предупреждение о надвигающихся проблемах без потребности в анализе вибрации.