Steam Turbine Solutions
Improper control, monitoring, and protection of your turbine could prove catastrophic to your operations.
Steam turbines represent one of the most substantial investments for a power plant, but as they age, more precise and reliable control technology is critical to ensuring reliability, responsiveness, efficiency, and protection of these critical plant assets.
Working with Emerson’s turbine experts, you can revitalize and protect your aging assets through complete turbine control and mechanical retrofits and integrated condition monitoring and protection systems.
Последующая загрузка все чаще накладывает нагрузку все части вашего завода, включая турбину. Устаревшие средства управления турбиной могут стать невосприимчивыми и привести к повышению затрат на техническое обслуживание и привести к незапланированным остановам. Модернизированные механические и электрические средства управления предлагают простой переход от устаревших средств автоматизации OEM и обеспечивают полностью интегрированную систему для любого рабочего профиля.
Крупные, вращающиеся турбины подвержены высокому риску возникновения проблем, а неправильная диагностика и устаревшие системы контроля могут усложнить диагностику, обнаружения и решение данных проблем. Модернизируйте эти системы при помощи полного пакета технологий мониторинга и защиты, которые устанавливаются непосредственно на модули ввода/вывода "Овация". В результате благодаря автоматическому контролю и прогнозированию состояния турбины получайте предупреждения о предстоящих проблемах задолго до того, как ваша турбина будет подвержена неблагоприятному воздействию.
Внедрение цифровой технологии привело к повышению частоты морального износа большинства пусковых механизмов, что приводит к повышению расходов на техническое обслуживание и неэффективной работе при постоянно меняющихся нагрузках. Интеграция средств управления возбуждением напрямую в вводы/выводы системы управления обеспечивает улучшенное управление пуском и более эффективный контроль генератора наряду с упрощенной, интегрированной конструкцией.