AMS Device Manager
Anlagenweite Einblicke in die Daten, den Zustand und wichtige analytische Kennziffern intelligenter Feldgeräte.
AMS Device Manager ermöglicht die digitale Transformation durch Bereitstellung einer Anwendung, die offene Standards und Protokolle umfasst, welche die Konnektivität mit einer Vielzahl von Geräten ermöglichen. Die Software macht zudem vorausschauende Wartung möglich, um ungeplante Abschaltungen zu reduzieren, die Produktivität zu erhöhen und die Sicherheit zu verbessern.
AMS Device Manager bietet Online-Zugriff auf intelligente Diagnosen und Alarme von Geräten und Industriearmaturen in Echtzeit. Sie erhalten einen Überblick über den Gerätezustand sowie Informationen zur Störungsanalyse und -beseitigung, wenn ein Problem identifiziert wird. Auf Basis von Zustandsdaten in Echtzeit kann das Wartungs- und Betriebspersonal schnell reagieren und fundierte Entscheidungen treffen.
Mit AMS Device Manager Data Server können Anwender ihre Systemdaten außerhalb des Prozessleitnetzwerks replizieren und diese Daten sicher in die Zielsysteme von Emerson/AspenTech und Drittanbietern übertragen, z. B. Anlagenhistorians, Steuerungssysteme, Visualisierungsanwendungen, Analysen und mehr. Dazu gehören:
Lesen Sie dazu diese Pressemitteilung.
Integrieren Sie bis zu 30 000 Geräte in eine einzige Datenbank für alle Ihre intelligenten Geräte, die mit verschiedenen Hostsystemen verbunden sind, einschließlich Offline-Geräten, die mit einem Feldkommunikator wie AMS Trex konfiguriert sind. Erweiterte Asset-Management-Möglichkeiten durch Bereitstellung von System- und Kalibrierzustand über eine browserbasierte Oberfläche, die Ihnen von einer beliebigen Station auf dem sicheren Netzwerk aus zur Verfügung stehen.
AMS Device Manager kann in Anwendungen auf Unternehmensebene wie AMS Optics integriert werden, um einen Einblick in den Zustand zahlreicher Geräte zu bieten. Die Software ist eine zuverlässige Quelle, die Daten von Geräten liefert, die über offene Industrieprotokolle an verschiedene Prozessleitsysteme, SPS oder Sicherheitssysteme angeschlossen sind. Diese Daten können analysiert und zur Prozessverbesserung verwendet werden.
Auf der Grundlage von Verlaufs- und Leistungsdaten können Sie Trends analysieren, um zu bestimmen, wann Austausch- oder Wartungsarbeiten erforderlich sind. AMS Device Manager bietet Grafiken zur Darstellung von Abweichungen und empfohlenen Maßnahmen zur Problembehebung.
AMS Device Manager unterstützt die Definition von Testschemen, die Zeitplanung der Kalibrierung und die Verwaltung der Kalibrierdaten für Geräte. Implementieren Sie ein papierloses System, um Dokumentationsfehler zu eliminieren und die Dokumentation zur Minimierung des Arbeitsaufwands zu automatisieren.
Der AMS Gerätemanager ändert die Art und Weise, wie Anlagen Geräte verwalten, indem eine neue Technologie hinzugefügt wird — Field Device Integration (FDI). FDI kombiniert die Vorteile der EDDL- und FDT/DTM-Technologie und bietet damit eine Standardmethode für die Geräteintegration. Die AMS Gerätemanager-Implementierung von FDI reduziert die Komplexität und vereinfacht das Gerätemanagement. Außerdem bietet sie Kosteneinsparungen und Benutzerfreundlichkeit für Endanwender und Gerätehersteller.
Erhalten Sie erweiterte Informationen und Diagnosefunktionen für ein Gerät oder eine Gruppe von Geräten mithilfe von SNAP-ON Anwendungen.
Die SNAP-ON Anwendungen des AMS Device Manager sind empfehlenswert, um erweiterte Informationen und Diagnosefunktionen für ein Gerät oder eine Gruppe von Geräten zu erhalten. Vorteile der SNAP-ON Anwendungen:
Die SNAP-ON Anwendung AlertTrack bietet Ihnen einen Einblick in den Zustand Ihrer Feldgeräte und dokumentiert Parameteränderungen. Gruppieren Sie mehrere Geräte und legen Sie Parameter fest, die gescannt oder dokumentiert werden sollen, oder analysieren Sie Trends, um Problemwerte zu identifizieren. Leiten Sie Alarme bzgl. des Gerätezustands oder der Prozessbedingungen zur Benachrichtigung auf Ihr Handy oder Mobilgerät um. Die SNAP-ON Anwendung AlertTrack unterstützt Sie beim Erkennen der Ursachen von Problemen, damit Sie das Problem beheben können, bevor Schäden an den Anlagen entstehen.
Mit der SNAP-ON Anwendung AMS ValveLink können Sie mit digitalen HART® und Foundation™ Feldbus FIELDVUE™ Stellungsreglern arbeiten. Sie bietet eine benutzerfreundliche PC-Umgebung zur Diagnose der Betriebseigenschaften der digitalen Stellungsregler der Baureihen DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 und DVC6200f.
Die SNAP-ON Anwendung AMS Wireless unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Wireless Netzwerke. Planen Sie Ihre Netzwerke und validieren Sie diese gemäß empfohlener Designpraktiken. Nach der Installation Ihrer Wireless-Netzwerke können Sie die Kommunikation und den Status grafisch darstellen, um potenzielle Problemstellen mithilfe vorausschauender Diagnosefunktionen zu identifizieren.
Die SNAP-ON Anwendung Calibration Assistant kann mit dokumentierenden Kalibriergeräten verbunden werden, um die Kalibrierung von HART, Foundation Feldbus, WirelessHART® mit IEC-Zulassung und herkömmlichen Geräten zu verwalten. Diese Anwendung ermöglicht die einfache Gruppierung Ihrer Geräte in Testfälle und Kalibrierrouten, um die maximale Effizienz der Kalibrierung zu gewährleisten.
Die im AMS Device Manager integrierte DCMlink SNAP-ON Version ermöglicht Ihnen die Diagnostik, Konfiguration und Überwachung Ihrer Stellantriebe in derselben Umgebung wie Ihre anderen Emerson Anlagen-Assets.
ProofCheck™ bietet eine umfassende, einsatzbereite Testlösung für sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS). ProofCheck integriert alle Elemente der ordnungsgemäßen SIS-Prüfung in einer einzigen Lösung, einschließlich Feldgeräten, Verkabelung, Signalkonditionierern, Sicherheitslogik, BPCS-Logik, Antwort des Stellgeräts und manuell eingegebenen Daten. Alle Informationen werden in einer Datenbank erfasst und in integrierten Berichten angezeigt.
Die SNAP-ON Anwendung Engineering Assistant von Rosemount ermöglicht Ihnen eine erweiterte Konfiguration und Prüfung der Berechnungsfunktionen auf den HART und Foundation Feldbus Rosemount® 3095 MultiVariable™Messumformern sowie auf den HART Rosemount 3051S MultiVariable Messumformern.
Die SNAP-ON Anwendung Meter Verification bietet Ihnen die Möglichkeit, die Performance und den Gesamtzustand Ihrer Micro Motion® Coriolis Massedurchflussmesser bequem von der Leitwarte aus zu verifizieren und zu dokumentieren. Systemverifizierungstests können für die Durchführung im Voraus geplant werden, sodass Sie Ihre Wartungsarbeiten proaktiv verrichten können.
Mit der SNAP-ON Anwendung QuickCheck können Sie die Ausgabe mehrerer Geräte zur Überprüfung der Systemverriegelung korrigieren. Die SNAP-ON Anwendung QuickCheck ermöglicht die schnelle und einfache Überprüfung mehrerer Geräte gleichzeitig. Sie können die Schritte auch speichern, um sie problemlos erneut auszuführen.
Emerson integriert zudem Anwendungen von Drittanbietern, z. B. ValVue von Masoneilan, Valid von Smar sowie Flowserve ValveAnalysis SNAP-ON Anwendungen. AMS Device Manager unterstützt das Engagement von Emerson für offene Standards und die Integration Ihrer Anlagen-Assets.
Kontaktieren Sie einen Vertriebspartner oder stellen Sie eine technische Frage.